이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 21,887,621

일반적인 사양  

일반적인 사양

E4980A 2 MHz Precision LCR Meter

  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-200 DCR measurement
  • E4980A-ABA U.S. - English localization
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

주파수

  • 20Hz ~ 2MHz, 모든 범위에서 4디지트 분해능 (더 낮은 가격의 300k/500k/1MHz 주파수를 원하는 경우 E4980AL 정밀 LCR 미터를 방문하십시오.)

기본 정확도

  • 로우/하이 임피던스에서 우수한 측정 반복성을 지원하는 0.05% 기본 정확도

DC 바이어스

  • 내장 40V DC 바이어스
  • Rdc 측정 (옵션 002)

추가 특징

  • 20Vrms 테스트 신호(옵션 001)
  • 고속 측정: 5.6ms
  • 201포인트 목록 스위프
  • 다기능 PC 연결(LAN, USB 및 GPIB)

내용

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

E4980A 정밀 LCR 미터는 광범위한 부품 측정을 위한 정확도, 속도 및 다기능성을 최고의 수준으로 결합했습니다. 하이 및 로우 임피던스 범위 모두에서 빠른 측정 속도 및 뛰어난 성능을 제공하는 E4980A는 부품 및 재료의 일반 R&D 및 제조 테스트를 위한 최고의 툴입니다. LAN, USB 및 GPIB PC연결은 설계 및 테스트 생산성을 향상시킵니다. 재료 측정의 경우, E4980A는 N1500A-005/006 재료 측정 패키지와 함께 픽스처 설정부터 보고서 생성까지 간편한 측정을 제공합니다.  

보기: E4980A 정밀 LCR 미터 비디오 데모