이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53181A-1CM 플랜지 및 블랭크 패널이 있는 랙 장착 키트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스

내용

제품 상태: 53181A-1CM , 2011년 11월 2일 단종 예정
최종 주문 가능일: 2011년 11월 1일
대체 제품: 34190A

키사이트 53181A 옵션 1CM 또한 34190A 랙 장착 키트처럼 별도 주문할 수 있습니다. 이 키트는 계측기 한 대에서만 사용할 수 있도록 만들어졌으며 랙 왼쪽 또는 오른쪽에 장착할 수 있습니다. 이 키트에는 랙 플랜지 1개, 하프랙 폭 필터 패널 1개, 계측기를 장착하는 나사 4개, 너트가 있는 랙 나사 4개 및 설치 지침 영어판이 들어있습니다.

키사이트 34190A는 키사이트 34401A와 34420A 멀티미터, 키사이트 34970A 데이터 수집 스위치 장치, 키사이트 53131A, 53132A 및 53181A 주파수 카운터, 키사이트 33220A, 33120A 및 33250A 함수 발생기, 대부분의 기타 2 슬롯 하프랙 크기 키사이트 제품들과 호환됩니다. 깊이가 같은 계측기 2대를 나란히 장착하려면 연결 잠금 키트 5061-9694 및 플랜지 키트 5063-9212를 사용하십시오.