이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53181A-060 후면판 커넥터 추가

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

제품 상태: 53181A-060, 2011년 11월 2일 단종 예정
최종 주문 가능일: 2011년 11월 1일
대체 제품: 53210A

권장 대체 제품은 신형 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머입니다. 참고: 53210A 옵션 201은 채널 1과 채널 2에 대한 병렬 후면판 입력을 제공합니다.

53131A, 53132A, 53181A 주파수 카운터에서 그 대체품인 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머로 전환. 새로운 RF 및 범용 주파수 카운터로 마이그레이션

옵션 060: 주문한 제2채널 옵션이 없을 경우 선택하십시오.
• 채널 1용 병렬 후면 입력 커넥터를 추가합니다.(1), (2)

Option 061: 제2채널 옵션(1.5GHz – 옵션 015 또는 3GHz – 옵션 030)을 선택한 경우 사용하십시오.
• 채널 1용 병렬 후면판 커넥터를 추가합니다.(1), (2)
• 채널 2용 BNC는 계측기 후면에 있습니다.(3)

옵션 062: 제2채널 옵션(5 또는 12.4GHz)을 선택한 경우 사용하십시오.
• 채널 1용 병렬 후면판 커넥터를 추가합니다.(1), (2)
• 채널 2용 N타입 커넥터는 전면판에 있습니다.

  1. 후면 터미널 옵션과 함께 주문 시, 제공된 사양은 후면 터미널에만 적용되지만 채널 1 입력은 카운터 전면 및 후면 모두에서 활성화됩니다. 전면 터미널의 성능이 저하되지만 후면 터미널을 50Ω으로 종단함으로써 향상될 수 있습니다.
  2. 전면 입력과 후면 입력은 병렬로 연결되므로 두 입력은 서로 독립적으로 사용해야 합니다.
  3. 전면 또는 후면 채널 2에 대한 사양은 동일합니다.