이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53181A-010 오븐 및 전자 교정이 있는 고안정성 타임베이스

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

제품 상태: 53181A-010, 2011년 11월 2일 단종 예정
최종 주문 가능일: 2011년 11월 1일
대체 제품: 53210A

권장 대체 제품은 신형 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머입니다. 참고: 53210A 옵션 010은 동급의 고안정성 타임베이스를 제공합니다.

53131A, 53132A, 53181A 주파수 카운터에서 그 대체품인 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머로 전환. 새로운 RF 및 범용 주파수 카운터로 마이그레이션

 

옵션인 타임베이스는 안정성을 향상시키고 편리한 전자 교정 기능을 제공하면서도 온도나 시간의 변화로 인한 오류를 줄입니다. OCXO 업그레이드 세 개 즉, 옵션 001, 옵션 010, 옵션 012 중에서 고를 수 있으며 월 노후율은 각각 2 x 10-7, 1.5 x 10-8, 3 x 10-9 입니다.

옵션 001은 가장 널리 사용되고 있는 타임베이스 옵션입니다. 표준 타임베이스와 비교하여 온도 안정성은 훨씬 좋고 월 노후율은 33%가 더 낫습니다. 옵션 010 및 옵션 012는 2.5 x 10-9로 최고의 온도 안정성을 제공하면서도 노후율과 가동 안정성이 향상되었습니다. 다른 계측기들을 후면판 BNC를 통해 연결하여 타임베이스 신호와 동기화할 수 있습니다.

지속적으로 가동되는 주파수 발진기를 통해 커플 타이밍 오류를 피할 수 있고 출력 주파수를 리트레이스 및 변경할 수 있습니다. 키사이트의 53100 시리즈는 플러그를 연결하여 OCXO 전원 주기마다 발생하는 진동을 막아주면서 계속해서 “대기 모드” 상태를 유지합니다.

  • 온도 안정성(기준: 25°): <2 x 10-9
  • 노후율
    일: <5 x 10-10
    월: <1.5 x 10-8
  • 가동 안정성 및 시간(30분, 기준 24Hr): <5 x 10-9
  • 교정: 전자식