이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53181A-001 오븐 및 전자 교정이 지원되는 중간 안정성 타임베이스

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 53131A 범용 카운터 53131A 225 MHz 범용 주파수 카운터/타이머 [판매중단] 

    53131A 225 MHz 범용 주파수 카운터/타이머 [판매중단]

    키사이트 53131A 주파수 카운터는 키사이트에서 가장 인기 있는 2채널 카운터로서 주파수, 주파수 비율, 시간 간격 및 펄스 측정 기능을 가지고 있습니다. 옵션인 RF 채널을 추가하여 3, 5 또는 12.4GHz까지 측정할 수 있습니다.

  • 53132A 범용카운터 53132A 범용 주파수 카운터, 12디지트/초 [판매중단] 

    53132A 범용 주파수 카운터, 12디지트/초 [판매중단]

    2채널 키사이트 53132A 주파수 카운터는 뛰어난 분해능 및 처리능력을 제공합니다. 고분해능 주파수, 주파수 비, 시간 간격 및 펄스를 신속하게 측정할 수 있습니다. RF 채널이 추가되어 3, 5 또는 12.4 GHz을 측정할 수 있습니다.