이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53181A-001 오븐 및 전자 교정이 지원되는 중간 안정성 타임베이스

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

제품 상태: 53181A-001, 2011년 11월 2일 단종 예정
최종 주문 가능일: 2011년 11월 1일
대체 제품: 53210A

권장 대체 제품은 신형 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머입니다. 참고: 53200 시리즈 주파수 카운터에서 동급 옵션 001 기능에 대한 추가 타임베이스 옵션은 필요 없습니다.

타임베이스 옵션은 안정성을 향상시키고 온도 또는 시간의 변화로 인한 에러를 줄일 뿐만 아니라 편리한 전자 교정 기능도 제공합니다. 옵션 001, 010 또는 012의 세 가지 OCXO 업그레이드 중에서 선택할 수 있으며, 월간 에이징 속도는 각각 2 x 10-7, 1.5 x 10-8, 3 x 10-9입니다.

옵션 001은 가장 널리 사용되고 있는 키사이트 타임베이스 옵션으로, 표준 타임베이스보다 온도 안정성은 상당히 뛰어나고 월간 에이징 속도는 33% 더 우수합니다. 옵션 010과 012는 2.5 x 10-9의 최상의 온도 안정성, 향상된 에이징 속도와 턴온 안정성을 제공합니다. 다른 계측기는 후면판 BNC를 통해 제공되는 타임베이스 신호와 동기화할 수 있습니다.

주파수 발진기가 지속적으로 구동될 경우, 출력 주파수의 리트레이스 및 편이 등의 커플 타이밍 에러를 해소할 수 있습니다. 키사이트의 53100 시리즈는 OCXO 전원을 껐다 켤 때마다 발생하는 진동을 방지하도록 연결된 상태에서 "대기 모드"를 유지합니다.

  • 온도 안정성(25° 기준):<2 x 10-7
  • 에이징 속도
    일일: <4 x 10-8
    월간: <2 x 10-7
  • 턴온 안정성 대 시간(30분, 24시간 기준): <2 x 10-7
  • 교정: 전자식