이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4903A 완전한 지터 허용오차 테스트의 N4903A 고성능 시리얼 BERT

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 150 Mb/s ~ 7 Gb/s 또는 ~ 12.5 Gb/s의 패턴 발생기 및 오류 탐지기
  • >0.5 UI 교정 및 통합의 지터 주입
  • 뛰어난 신호 성능 및 감도
  • 튜닝가능하고 호환되는 루프 대역폭의 내장된 클럭 데이터 복구

N4903A에 사용가능한 구성

신제품 - J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT

J-BERT N4903A 고성능 시리얼 BERT의 A-버전에 대한 마지막 주문일은 2010년 4월 30일입니다. 권장되는 대체 제품은 J-BERT N4903B로서, 이 제품은 더 많은 지터 주입 기능과 하프 클럭 속도 지원, 내장된 CDR, 비슷한 가격에 더욱 깨끗한 출력 성능을 제공합니다. N4903A 소프트웨어 및 하드웨어 업그레이드 옵션은 2011년 4월 30일까지 주문할 수 있습니다. N4903A에서 B 버전으로의 업그레이드는 N4903B-UAB를 주문함으로써 가능합니다. J-BERT high-performance serial BERT up to 7 Gb/s and 12.5 Gb/s with complete jitter tolerance

내용

정확한 지터 허용오차 테스트 및 특성분석을 위한 가장 효과적인 방법

키사이트 N4903A 고성능 시리얼 BERT(J-BERT)는 시리얼 기가비트 디바이스의 특성분석에 대한 유일하고 완벽한 지터 허용오차 테스트 솔루션을 제공합니다.

N4903A는 최대 12.5Gb/s의 수신기에서 Stressed eye 테스트에 대해 통합되어 교정된 전체 지터 구성성분을 제공합니다.

자동화된 편리한 지터 허용오차 테스트를 통해 PCI Express, SATA, FB-DIMM, Fibre Channel, CEI, 기가비트 이더넷 및 XFP와 같이 널리 보급되어 있는 모든 시리얼 버스 표준에 대한 정확하면서도 빠른 특성 분석이 가능합니다.

N4903A는 정해지지 않은 트래픽을 분석하고, 복잡한 패턴 시퀀스 및 서브레이트(subrate) 클럭 출력을 생성하는 기능을 갖춘 최근의 시리얼 버스 인터페이스와 완벽하게 매칭합니다. 클럭이 없는 차동 인터페이스를 테스트할 수 있습니다.

N4903A는 모든 옵션을 현재 테스트 요구에 맞게 구성한 다음 추후에 업그레이드할 수 있는 확장 가능한 BERT 플랫폼입니다.

최대 12.5Gb/s의 직렬 I/O 포트가 있는 칩 및 송수신기 모듈의 특성을 분석하고 Stress를 가하는 R&D 및 검증 팀에 이상적인 제품입니다.

Clean Eye Eye Contour Fastest Total Jitter
J-BERT Clean Eye Screenshot Eye Diagram/Contour/Mask J-BERT Fastest Total Jitter Screenshot
Stressed Eye Automated Jitter Tolerance Jitter Composition
J-BERT Stressed Eye Animation J-BERT Automated Jitter Tolerance J-BERT Jitter Composition Screenshot

 

  • 150Mb/s ~ 7Gb/s 또는 12.5Gb/s의 동작 범위를 통해 현재와 미래의 직렬 인터페이스에 충분한 마진 제공
  • 정확한 측정을 위해 <20ps 변환시간 및 <9ps pp의 내부 지터를 통한 가장 깨끗한 eye 지원
  • 최상의 직렬 인터페이스 매칭: 내장형 CDR, 차동 I/O, 1:n 비율의 서브레이트 클럭
  • 정해지지 않은 트래픽을 분석하는 비트 리커버리 모드(옵션 A01)
  • >0.5의 UI 지터 주입. 교정 및 통합된 지터 주입(옵션 J10, J20). 올인원 박스: Stressed eye를 갖는 receiver에 대한 PJ, SJ, RJ, BUJ, ISI 및 정현파 간섭
  • 어떤 외부 지터 주입을 위한 외부 지연 제어 입력
  • 자동화된 지터 허용오차 테스트
  • SSC 클럭킹(옵션 J11)