이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34133A
Precision Electronic Test Leads 

Precision Electronic Test Leads

34133A
The Keysight 34133A precision electronic test leads are designed specifically for working with small components and in dense circuit boards.
34134A
DC 커플링 전류 프로브 

DC 커플링 전류 프로브

34134A
키사이트 34134A는 시스템에서의 접지 전류, 전력 리플, 전류 분포 측정 등과 같은 다양한 어플리케이션을 위한 클램프온 프로브입니다.
34138A
테스트 리드 세트 

테스트 리드 세트

34138A
  • 종단: 고정식 피복 바나나 플러그
  • 길이: 1.4미터
  • 등급: 1000V CAT II
  • 안전: IEC 61010-031
     
34162A
액세서리 파우치 

액세서리 파우치

34162A
키사이트 34162A는 33210A, 33220A, 34405A, 34410A, 34411A를 위한 액세서리 파우치입니다.
34171B
디지털 멀티미터용 입력 단자 블록 

디지털 멀티미터용 입력 단자 블록

34171B
키사이트 34171B 디지털 멀티미터 입력 단자 커넥터 블록은 커넥터 2개로 구성된 세트로, 와이어를 다섯 개의 입력 단자 모두에 연결하는 편리하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.
34172B
디지털 멀티미터 교정 쇼트 

디지털 멀티미터 교정 쇼트

34172B
키사이트 34172B 디지털 멀티미터 교정 쇼트는 단락 2개로 구성된 세트로, 멀티미터의 입력 커넥터에 쇼트를 적용하는 편리하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.
34190A
랙 장착 키트 

랙 장착 키트

34190A
  • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스
34191A
2U 듀얼 플랜지 키트 

2U 듀얼 플랜지 키트

34191A
2U 듀얼 플랜지 키트(5063-9212에 따라 2U 플랜지 2개, 나사, 너트 포함)
34194A
듀얼 연결 잠금 키트 

듀얼 연결 잠금 키트

34194A
5061-8769에 기반한 듀얼 연결 잠금 키트.
34308A
서미스터 키트 

서미스터 키트

34308A
  • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
  • 호환성: 0.1°C
  • 종단: 나선
  • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
  • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)
34330A
30A 전류 분류기 (Current Shunt) 

30A 전류 분류기 (Current Shunt)

34330A
키사이트 34330A 전류 분류기는 에폭시로 둘러싸인 플라스틱 케이스에 들어있는 고정밀 0.001Ω 저항기입니다. 출력은 분류기를 통과하는 전류(A)당 1mV입니다.
E2308A
Thermistor Temperature Probe 

Thermistor Temperature Probe

E2308A
The Keysight E2308A is a general purpose temperature probe.
Y1133A
저열 외부 디지털 멀티미터 스캐닝 키트 

저열 외부 디지털 멀티미터 스캐닝 키트

Y1133A
키사이트 Y1133A 저열 외부 디지털 멀티미터 스캐닝 키트는 독립형 키사이트 멀티플렉서와 디지털 멀티미터 간 시스템 수준의 스캐닝과 측정을 지원합니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

  • No image available BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종] 

    BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종]

    • 여러 계측기로 신속하게 맞춤형 테스트 시퀀스 프로토타입 제작
    • 직관적인 측정 분석으로 빠르게 결과 해석
    • 사용 용이성을 위해 키사이트 BenchVue 프로그램에 통합

  • No image available BV0001A BenchVue 디지털 멀티미터 Pro 앱 [단종] 

    BV0001A BenchVue 디지털 멀티미터 Pro 앱 [단종]

    • 측정 시각화
    • 데이터 로깅 및 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [단종] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [단종]

    • Capture and log spectrum and network analyzer measurements
    • Export results to popular tools for further analysis
    • Switch modes with one click

  • No image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [단종] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [단종]

    • Visualize multiple universal counters at the same time
    • Display single measurements, charts, tables, or histograms from a single counter or multiple counters
    • Record measurements and export results in a few clicks
       

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 디지털 멀티미터 액세서리 

    디지털 멀티미터 액세서리

    딜럭스 테스트 리드 세트, 온도 프로브, 전류 분류기, 고전압 프로브...

  • No image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원 

    3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원

    Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.

  • No image available 3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 

    3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원

    3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.

  • No image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • 애질런트 34411A 제품 사진 34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단] 

    34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단]

    키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only

    • High sensitivity measurements at 100 pV and 100 nΩ
    • Low noise 2-channel scanners
    • Accurate temperature measurements (0.003˚C accuracy)

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image 34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit 

    34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit

    •  TEST

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only

    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (EU3458AX only)
    • Up to 148K reading memory (EU3458AX only)

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit 

    3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit

    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (with option)
    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 148K reading memory (with option)

  • Agilent 34401A Product Photograph 34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단] 

    34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단]

    Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.

  • 33220A 33220A 펑션/임의 파형 발생기, 20MHz [판매중단] 

    33220A 펑션/임의 파형 발생기, 20MHz [판매중단]

    33220A는 동급 펑션, 임의 파형 및 펄스 발생기 중에서 가장 안정적인 주파수와 낮은 왜곡을 제공하는 단일 장비입니다. 또한 AM, FM, PM, FSK 및 PWM 변조 기능, 스위프 및 버스트 모드 그리고 그래픽 디스플레이도 제공합니다.

  • No image available DC 전원 공급기 

    DC 전원 공급기

    단일 및 다중 출력 전원 공급기, 시스템 전원 공급기, 태양전지 어레이 시뮬레이터...

  • 82350B 82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단] 

    82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단]

    82350B는 PCI 기반 PC용 저렴한 고성능 IEEE-488 인터페이스입니다.