이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53131A-1CM 플랜지와 블랭크 패널이 있는 랙 장착 키트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 랙 캐비닛: System II 또는 System II Plus

내용

제품 상태: 53131A-1CM, 2011년 11월 2일 단종 예정
최종 주문 가능일: 2011년 11월 1일
대체 제품: 34190A

키사이트 53131A 옵션 1CM은 또한 34190A 랙 장착 키트와 별도로 주문할 수 있습니다. 이 키트는 1개의 계측기와만 사용하도록 설계되었으며 랙의 좌측이나 우측에 장착됩니다. 이 키트에는 랙 플랜지1개 및 하프랙 폭의 필러 패널 1개, 계측기를 연결하는 스크류 4개, 너트가 있는 랙 스크류 4개, 그리고 영어로 된 설계 가이드가 포함되어 있습니다.

키사이트 34190A는 키사이트 34401A 및 34420A 멀티미터, 키사이트 34970A 데이터 수집 스위치 장치, 키사이트 53131A, 53132A 및 53181A 주파수 카운터, 키사이트 33220A, 33120A 및 33250A 펑션 발생기 및 다른 2슬롯, 하프랙 크기의 키사이트 제품과 호환됩니다. 동일한 깊이의 계측기 2개를 나란히 장착하려면 연결잠금(lock-link) 키트 5061-9694 및 플랜지 키트 5063-9212를 사용합니다.