이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53131A-124 12.4GHz RF 입력

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 200MHz ~ 12.4GHz
  • 주기: 80ps ~ 5ns
  • 주파수 비율
  • N타입 커넥터(Female)
  • 전력 범위 및 감도(정현파):
    200MHz ~ 5GHz -23dBm ~ +13dBm
  • 대미지 레벨: +25dBm
  • 임피던스: 50Ω
  • 커플링: AC
  • VSWR: <2.5:1

내용

제품 상태: 53131A-124, 2011년 11월 2일 단종 예정
최종 주문 가능일: 2011년 11월 1일
대체 제품: 53220A

권장 대체 제품은 신형 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머입니다. 참고: 53220A 옵션 115는 15GHz RF 입력을 제공합니다.

53131A, 53132A, 53181A 주파수 카운터에서 그 대체품인 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머로 전환. 새로운 RF 및 범용 주파수 카운터로 마이그레이션

53131A는 채널 1과 채널 2에서 225MHz의 주파수 측정이 가능한 범용 카운터입니다. RF 채널 옵션인 옵션 030, 옵션 050 또는 옵션 124는 각각 3.0, 5.0 또는 12.4GHz까지 확장할 수 있습니다. RF 채널 옵션은 주파수, 주기 및 비율을 측정하는 데 사용될 수 있습니다(채널 1/채널 3 또는 채널 3/채널 1).

가장 인기있는 세 번째 채널 옵션은 그림에 나온 3GHz 옵션-030으로 BNC 커넥터를 사용하며 가장 인기있는 무선 대역을 포함할 수 있습니다.

후면판 터미널용으로 옵션 062를 옵션 124와 함께 주문할 수 있습니다. 옵션 062는 채널 1 및 채널 2용 커넥터를 전면판 커넥터에 병렬로 후면판에 추가합니다. 채널 3용 커넥터는 전면판에 있습니다. 세 번째 채널 N타입 커넥터는 후면판으로 이동시킬 수 없습니다.