이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53131A-001 오븐 및 전자 교정이 지원되는 중간 안정성 타임베이스

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 온도 안정성(25° 기준): <2 x 10-7
  • 에이징 속도
  • 일일: <4 x 10-8
  • 월간: <2 x 10-7
  • 턴온 안정성 대 시간(30분, 24시간 기준): <2 x 10-7
  • 교정: 전자식

내용

제품 상태: 53131A-001, 2011년 11월 2일 단종 예정
최종 주문 가능일: 2011년 11월 1일
대체 제품: 53220A  

권장 대체 제품은 신형 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머입니다. 참고: 53200 시리즈 주파수 카운터에서 동급 옵션 001 기능에 대한 추가 타임베이스 옵션은 필요 없습니다.

53131A, 53132A, 53181A 주파수 카운터에서 그 대체품인 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머로 전환. 새로운 RF 및 범용 주파수 카운터로 마이그레이션

타임베이스 옵션은 온도 또는 시간 변화 때문에 안정성은 향상시키고 오류는 줄이는 것은 물론 편리한 전자 교정을 지원합니다. 옵션 001, 010 또는 012 이 3개의 OCXO 업그레이드 중에 선택할 수 있습니다. 옵션 001, 010 또는 012의 각 노후화 속도는 2 x 10-7, 1.5 x 10-8 및 3 x 10-9입니다.

옵션 001은 가장 인기있는 타임베이스 옵션으로 표준 타임베이스보다 상당히 뛰어난 온도 안정성과 33% 우수한 월간 노후화 속도를 제공합니다. 옵션 010과 012는 2.5 x 10-9의 최고의 온도 안정성, 향상된 노후화 속도 및 탁월한 turn-on 안정성을 제공합니다. 다른 계측기를 후면판의 BNC에서 제공되는 타임베이스 신호에 동기화할 수 있습니다.

주파수 발진기가 계속해서 구동되므로, 커플 타이밍 오류(예: 리트레이스 및 편이)를 피할 수 있습니다. 키사이트 53100 시리즈는 OCXO 전원을 껐다 켤 때마다 발생하는 진동을 막기 위해 연결되는 동안 "대기 모드"상태를 유지합니다.