이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8030A 멀티채널 BERT 

    M8030A 멀티채널 BERT

    • 최대 16 Gb/s의 10개 채널 BERT
    • 패턴 발생기와 분석기 채널의 조합
    • 14슬롯 AXIe 메인프레임 내에서 모듈러 개념에 따른 손쉬운 확장
    • PCIe 및 PON 같은 멀티채널 어플리케이션용
    • M8070A 소프트웨어를 통해 특성 분석을 손쉽게 수행

  • No image available N1000A N1000A DCA-X 넓은 대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    N1000A N1000A DCA-X 넓은 대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • 높은 대역폭
    • 낮은 노이즈
    • 빠른 샘플링
    • 업그레이드 가능
    • 전기, 광 및 TDR/TDT/S-파라미터 분석
    • 여러 표준을 위한 인증 테스트 패키지

  • N7764A Product Image N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator 

    N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator

    The N7764A is a four-channel power-monitored attenuator. It is a compact remote-controlled instrument with fast attenuation and power adjustment at an affordable price.

  • No image available M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 

    M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성

    • 최고 16Gb/s의 데이터 속도(32Gb/s로 확장 가능)
    • 1-4 BERT 채널
    • 통합 지터, 간섭, 8-tap 디엠퍼시스
    • 인터랙티브 링크 트레이닝
    • 클럭 복구 및 등화 기능 내장

  • No image available M8040A 64 GBaud 고성능 BERT 

    M8040A 64 GBaud 고성능 BERT

    • 패턴 발생기와 에러 분석기를 위한 최대 32 및 64 GBaud의 데이터 속도
    • PAM-4 및 NRZ 형식 선택 가능
    • 통합 디엠퍼시스, 지터 제2 채널
    • True PAM-4 에러 분석
    • 3슬롯 발생기와 1슬롯 분석기의 AXIe 모듈

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744C 광 멀티포트 파워 미터, 4채널 

    N7744C 광 멀티포트 파워 미터, 4채널

    • N7744C 광 멀티포트 파워 미터, 4채널
    • 1µs 최소 평균화 시간의 독립적 전력 채널 4개
    • 컴팩트한 폼팩터, 오직 1U 높이
    • 측정 작업에서 연결을 분리하는 커넥터 개념
    • 브라우저 기반 사용자 인터페이스
       

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745C 광 멀티포트 파워 미터, 8채널 

    N7745C 광 멀티포트 파워 미터, 8채널

    • N7745C 광 멀티포트 파워 미터, 8채널
    • 1µs 최소 평균화 시간의 독립적 전력 채널 8개
    • 컴팩트한 폼팩터, 오직 1U 높이
    • 측정 작업에서 연결을 분리하는 커넥터 개념
    • 브라우저 기반 사용자 인터페이스