이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트 

    N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트

    키사이트 파트너인 BitifEye Digitial Test Solutions는 디지털 테스트 분야에서 독보적 전문성을 자랑합니다...

관련 제품 및 솔루션

  • No image available BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션  

    BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션

    직렬 비트 에러율 (BER) 시리즈, ParBERT 병렬 비트 에러율 (BER) 플랫폼

  • No image available M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 

    M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성

    • 최고 16Gb/s의 데이터 속도(32Gb/s로 확장 가능)
    • 1-4 BERT 채널
    • 통합 지터, 간섭, 8-tap 디엠퍼시스
    • 인터랙티브 링크 트레이닝
    • 클럭 복구 및 등화 기능 내장

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트 

    N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트

    키사이트 파트너인 BitifEye Digitial Test Solutions는 디지털 테스트 분야에서 독보적 전문성을 자랑합니다...

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기 

    81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기

    • 최대 120MHz 펄스를 생성하는 3-in-1 디바이스
    • 최대 26일의 신호 반복 시간
    • 최대 10MHz의 FM, AM, PW, PWM, FSK 변조 기능

  • 81160A 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 

    81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • 330 MHz pulse generator
    • 500 MHz function arbitrary generator
    • 2.5 GSa/s Sampling clock and 14 bit vertical resolution.
    • Unique functionality increases test efficiency and confidence in the measurements

  • No image available PCIe 3.0용 PCIe 프로토콜 테스트 시스템 

    PCIe 3.0용 PCIe 프로토콜 테스트 시스템

    PCIe 3.0, PCIe 2.0 및 PCIe 1.0용 PCIe 분석기 및 PCIe 엑서사이저는 업계에서 독보적인 ESP ASIC 기술을 이용하여 데이터를 정확하게 캡처할 수 있습니다.

  • No image available M8040A 64 GBaud 고성능 BERT 

    M8040A 64 GBaud 고성능 BERT

    • 패턴 발생기와 에러 분석기를 위한 최대 32 및 64 GBaud의 데이터 속도
    • PAM-4 및 NRZ 형식 선택 가능
    • 통합 디엠퍼시스, 지터 제2 채널
    • True PAM-4 에러 분석
    • 3슬롯 발생기와 1슬롯 분석기의 AXIe 모듈

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991 수신기 인증 테스트 자동화 플랫폼 

    N5991 수신기 인증 테스트 자동화 플랫폼

    • PCI Express®, CCIX 및 SAS를 지원하는 범용 버스 테스트 솔루션.
    • 심층 테스트를 위한 특성 분석 모드
    • 간편한 후처리를 위한 HTML 및/또는 Microsoft Excel 보고서

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991U40A USB4 Receiver Compliance Test Software 

    N5991U40A USB4 Receiver Compliance Test Software

    • Automated receiver stress signal calibration and compliance test procedures
    • Expert mode for beyond-compliance testing and characterization
    • HTML and/or Microsoft Excel reports for easy post-processing

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991U32A USB 3.2 Receiver Compliance Test Software 

    N5991U32A USB 3.2 Receiver Compliance Test Software

    • Automated receiver stress signal calibration and compliance test procedures
    • Expert mode for beyond-compliance testing and characterization
    • HTML and/or Microsoft Excel reports for easy post-processing

  • No image available M8047A PCI Express Re-driver 

    M8047A PCI Express Re-driver

    • Extends back channel reach up to 17 dB
    • Two-stage CTLE and linear output driver
    • Integrated into M8070B software
    • Controlled and powered through USB-C