이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

54855A 인피니엄 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 54850 시리즈 오실로스코프 E2680A Infiniium DSO80000/54850 시리즈 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종] 

    E2680A Infiniium DSO80000/54850 시리즈 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종]

    메모리 변경이 필요할 경우 구매 후 메모리 업그레이드를 통해 Infiniium 오실로스코프에 대한 초기투자를 보호할 수 있습니다.

  • PCI Test Report N5393C PCI Express 전기적 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종] 

    N5393C PCI Express 전기적 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종]

    PCI Express 전기 테스트 소프트웨어를 이용하면 PCI Express 전기 점검목록 테스트를 자동으로 실행하고 사용자 정의된 보고서 형식에 결과를 표시할 수 있습니다.

  • 디지털 비디오 인터페이스 화면 N5394A 54850용 DVI 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종] 

    N5394A 54850용 DVI 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종]

    Infiniium 54850 시리즈 오실로스코프용 DVI 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어

  • Photo of N5392a Board N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종] 

    N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종]

    Infiniium 54830 및 54850 스코프용 Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 90000 및 80000 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어(N5414A) [단종] 

    N5414A 90000 및 80000 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어(N5414A) [단종]

    Infiniium 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어

  • No image available N5399B HDMI 전기 성능 검증 및 인증 소프트웨어 [단종] 

    N5399B HDMI 전기 성능 검증 및 인증 소프트웨어 [단종]

    N5399B HDMI는 셋톱박스용 HDMI(High Definition Multi-media Interface) 설계를 쉽고 빠르게 검증하고 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다.

  • U7231A test application U7231A DDR3 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscope [단종] 

    U7231A DDR3 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscope [단종]

    Use the DDR3 application to test, debug and characterize your DDR3 designs quickly and easily

  • Local License N5435A Infiniium 오실로스코프용 Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스 [판매중단] 

    N5435A Infiniium 오실로스코프용 Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스 [판매중단]

    N5435A Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스는 어플리케이션 소프트웨어 자산 관리에 대한 한 차원 높은 사용자 유연성을 제공합니다.

  • 2681 E2681A Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어 [판매중단] 

    E2681A Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어 [판매중단]

    Infiniium 54830 시리즈 및 54850 시리즈 오실로스코프용 지터 분석 소프트웨어

  • N5391A_low-speed N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option [판매중단] 

    N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option [판매중단]

    The Low Speed serial Data Analysis (SDA)software provides a fast and easy way to debug Inter-Integrated circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communications busses.

  • EZJIT screen shot N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option [판매중단] 

    N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option [판매중단]

    EZJIT Plus automatically detects embedded clock frequencies and repetitive patterns of the data on the oscilloscope inputs and calculates the level of data-dependent jitter (DDJ)

  • N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단] 

    N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단]

    N5416A는 USB 2.0 디바이스, 호스트 및 허브의 USB 전기적 사양 적합성 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

  • N5413B N5413C DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes [판매중단] 

    N5413C DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes [판매중단]

    • Compliance testing of clock jitter, electrical and timing measurements (by JEDEC specifications)
    • Comprehensive analysis that automates the complex measurements
    • Unique Read and Write separation techniques with InfiniiScan Zone Qualify trigger
       

  • E2688A E2688A 클럭 복구를 통한 직렬 데이터 분석/마스크 테스트 [판매중단] 

    E2688A 클럭 복구를 통한 직렬 데이터 분석/마스크 테스트 [판매중단]

    이 소프트웨어는 고속 직렬 인터페이스와 임베디드 클럭, 8b/10b 인코딩 및 마스크 펼침을 통해 설계의 신호 무결성을 검증하기 위한 효과적인 방법을 제공합니다.

  • N5413B N5413B DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application [판매중단] 

    N5413B DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application [판매중단]

    DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium 9000 and 90000 Series Oscilloscopes

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E5850A Time Correlation Fixture for Oscilloscope and Logic Analyzer [단종] 

    E5850A Time Correlation Fixture for Oscilloscope and Logic Analyzer [단종]

    Integrate oscilloscope and logic analyzer waveforms...

  • E2654A Product Photograph E2654A Cascade Microtech EZ-Probe Positioner [단종] 

    E2654A Cascade Microtech EZ-Probe Positioner [단종]

    Cascade Microtech's revolutionary EZ-Probe Positioner provides stable, accurate X, Y, and Z positioning in one fluid motion.

  • 81134A 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 

    81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

    키사이트 81134A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 듀얼 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81133A 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 

    81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널

    키사이트 81133A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 싱글 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [단종] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [단종]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단] 

    N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단]

    N5416A는 USB 2.0 디바이스, 호스트 및 허브의 USB 전기적 사양 적합성 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

  • 애질런트 프로브 1134A 1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브

    • 대역폭: 7 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1134A 1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단] 

    1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1134A 7-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌