키사이트 B1500A 반도체 디바이스 파라미터 분석기는 탁월한 측정 신뢰도와 함께 IV, CV 및 첨단 기술의 고속 펄싱 IV 측정을 위해 다기능 측정을 지원하는 완벽한 디자이스 특성화 솔루션입니다.

주요 특징

단일 반도체 파라미터 분석기로 여러 측정 장치 지원

키사이트 B1500A 반도체 파라미터 분석기는 IV, CV, 펄스/동적 IV 등을 지원하는 올인원 디바이스 특성화 분석기입니다. 메인프레임 및 플러그인 모듈은 대부분의 전자 디바이스는 물론 재료, 반도체 및 액티브/패시브 콤포넌트의 특성을 분석합니다. B1500A 반도체 파라미터 분석기 모듈러 아키텍처는 필요에 따라 업그레이드할 수 있는 유연성을 제공합니다.

  • 케이블을 다시 연결하지 않고 CV 측정과 IV 측정 전환
  • 종래의 다른 테스트 장치로는 불가능한 초고속 transient 현상 캡처
  • 1 kHz ∼ 5 MHz 범위의 다중 주파수 AC 커패시턴스 측정값 감지

바로 사용이 가능한 어플리케이션 라이브러리

디바이스 유형 어플리케이션 테스트
CMOS 트랜지스터 Id-Vg, Id-Vd, Vth, 항복, 커패시턴스 및 QSCV
양극 트랜지스터 Ic-Vc, 다이오드, Gummel 플롯, 항복, 커패시턴스 등 
별도 디바이스 Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc, 다이오드 등
메모리 Vth, 커패시턴스, 내구성 테스트
전력 디바이스 펄스형 Id-Vg, 펄스형 Id-Vd, 항복
나노 디바이스 저항, Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc
신뢰성 테스트 NBTI/PBTI, 차지 펌핑, 일렉트로마이그레이션, 핫 캐리어 주입, J-Ramp, TDDB 등

여기서 B1500A 어플리케이션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

EasyEXPERT group+의 강력한 기능

측정 기능 스테어케이스 스위프, 멀티채널 스위프, 펄스 스위프, IV 샘플링, 고속 IV 샘플링, CV, C-t, C-f 등
스위칭 매트릭스 제어 B2200, B2201 및 E5250(E5252 카드)이 지원됩니다.
분석 및 데이터 표시 기능 리스트-디스플레이, X-Y 그래프(마커와 커서 및 라인 포함), 자동 분석 기능, 사용자 기능 등
데이터 관리 사용자 작업 공간 관리, 자동 기록 기능을 사용한 측정 데이터와 설정 저장/불러오기

자세한 정보가 필요하면 키사이트의 정밀 전류-전압 분석기를 방문하십시오.

 

 

  • 직관적인 15인치 터치 스크린 인터페이스를 사용하여 외부 PC 없이 데이터 분석.
  • 박스 내 최대 10개 슬롯 구성의 측정 모듈을 선택하여 B1500A 구성.
  • 직관적인 EasyEXPERT group+ 소프트웨어로 15인치 와이드 터치 스크린 지원.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?