이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5110B 파형 캡쳐 및 재생(playback)용 N5110B Baseband Studio

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

파형 캡쳐 및 재생(playback)용 N5110B Baseband Studio 소프트웨어, Rev. 1.0.52 Download

소프트웨어는 웹 다운로드를 통해 받으실 수 있습니다. More

베이스밴드 설계 검증 가속화
파형 캡쳐 및 재생용 N5110B Baseband Studio 소프트웨어는 IQ 파형에 최적화된 강력한 툴 세트를 베이스밴드 모뎀 설계를 효율적이면서도 효과적으로 검증하는 데 필요한 속도 및 메모리와 통합했습니다. 이 소프트웨어를 통해 디바이스에서 직접 실시간 디지털 IQ 신호를 쉽게 캡쳐하여 파일에 저장하거나 성능 평가를 위해 키사이트89600 시리즈 벡터 신호 분석(VSA) 소프트웨어로 보낼 수 있습니다. 또한 이 소프트웨어를 사용하면 맞춤형 또는 캡쳐된 IQ 파형을 재생하고 디지털 IQ, 아날로그 IQ 및 RF 테스트 신호를 생성하여 공통 테스트 자극을 사용하는 서로 다른 설계 단계에서 무선을 테스트할 수도 있습니다.

키사이트 설계 및 분석 툴에 쉽게 연결
파형 캡쳐 및 재생용 Baseband Studio 소프트웨어는 N5101A Baseband Studio PCI 카드 및 N5102A Baseband Studio 디지털 신호 인터페이스 모듈과 원활하게 연결되어 디지털 캡쳐 및 재생 작업을 수행합니다. E4438C ESG 또는 E8267D PSG 벡터 신호 발생기와 연결하여 N5101A PCI 카드 메모리(2GB, N5101A 옵션 022) 또는 PC 하드 디스크 드라이브에서 맞춤형 파형 파일을 재생하고 RF 또는 마이크로웨이브 주파수로 신호를 생성합니다. 파형 캡쳐 및 재생 소프트웨어에는 또한 RF연결에 따른 추가적인 왜곡 없이 성능을 분석하기 위해 디지털 방식으로 캡쳐된 파형을 직접 보낼 수 있는 강력한 89600 시리즈 VSA 소프트웨어에 대한 내장 링크도 있습니다.

일반 어플리케이션
Baseband Studio파형 캡쳐 및 재생용 Baseband Studio 소프트웨어를 사용하여 디지털 플레인에서 디바이스를 특성분석, 검증 및 테스트할 수 있습니다. 디지털 자극을 재생하여 베이스밴드 모뎀, MCPA(multicarrier power amplifier), ADC, DAC 또는 digital-in-RF-out 무선 장치와 같은 디바이스 또는 하위 시스템을 테스트합니다. 또한 디바이스에서 디지털 파형을 캡쳐하여 성능 분석을 위해 89600 시리즈 VSA 소프트웨어로 직접 보낼 수도 있습니다.

  • 최대 200/400MSa/s까지 디지털 IQ/IF 신호 캡쳐
  • 디지털 IQ, 아날로그 IQ 또는 RF 테스트 자극으로 맞춤형 I/Q 파형 파일 재생
  • 고유 테스트 시나리오의 장시간 레코드를 생성하는 2GB의 딥 메모리(512MSa)
  • 89600 시리즈 VSA 소프트웨어와 연결을 통해 캡쳐된 데이터의 온라인 또는 사후 처리
  • E4438C ESG 및 E8267D PSG와의 연결을 통해 RF 또는 마이크로웨이브 주파수로 신호 업컨버팅
  • 포괄적인 사용자 인터페이스로 한 장소에서 필요한 제어 및 작업 가능