이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E8247C PSG CW 신호 발생기, 최대 40 GHz

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

연속적인 스위프 측정 기능과 키사이트 8757D 스칼라 네트워크 분석기와의 완전 자동화된 사용을 제공하는 램프 스위프를 추가하여 PSG CW 신호 발생기를 강화했습니다.

E8247C PSG CW 신호 발생기는 전력 레벨, 위상 노이즈 및 레벨 정확도에서 업계 선도적 사양을 유지합니다. 키사이트는 고객에게 최강의 기능을 제공하기 위해 PSG의 기술 선도력을 강화했습니다.

PSG CW 신호 발생기는 제품의 특성을 정확하게 분석하고 고전력 디바이스를 테스트하기 위해 외부 앰프를 필요로 하지 않습니다. 새로운 PSG CW 신호 발생기는 디바이스의 정확한 평가를 보장하기 때문에 설계 과정의 초기에 오류를 정확히 잡아내어 개발 시간을 단축시킬 수 있습니다.

  • 0.001Hz의 주파수 분해능에서 넓은 주파수 범위(250kHz ~ 20GHz 또는 250 kHz ~ 40 GHz)
  • 탁월한 레벨 정확도로 20GHz에서 최고 수준의 출력 전력(+13dBm 표준 또는 옵션 1EA 사용시 +20dBm)
  • 10GHz 반송파, 1kHz 오프셋에서 -98dBc/Hz 이하의 SSB 클로즈-인 위상 노이즈(옵션)
  • 편리한 스위프 모드: 아날로그 램프 스위프, 디지털 스텝 스위프 및 리스트 스위프
  • 키사이트 8757D 스칼라 네트워크 분석기와 완전한 코드 호환성
  • 키사이트 83550 시리즈 멀티미터-웨이브 소스 모듈을 통해 110Ghz까지 주파수를 쉽게 확장
  • 기본 1년 제품보증 – 3년으로 연장 가능