이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E8267C PSG 벡터 신호 발생기, 최대 20 GHz

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

새로운 키사이트 E8267C PSG 벡터 신호 발생기는 단일한 통합 기기로 최대 20GHz의 벡터 변조를 제공하는 업계 최초의 마이크로웨이브 신호 발생기입니다.

PSG 벡터 신호 발생기의 임의 파형 발생기 및 I/Q 변조 기능을 통해 다양한 마이크로웨이브 어플리케이션을 위한 복잡한 파형을 만들 수 있습니다.

우주항공, 방위, 위성 통신 및 광대역 무선 분야에 종사하는 설계 및 제조 엔지니어를 대상으로 한 E8267C PSG는 단일한 통합 기기로 광대역 벡터 변조를 제공하는 유일한 마이크로웨이브 신호 발생기입니다. PSG 벡터 신호 발생기는 광대역(80MHz) 임의 파형 발생기의 기능을 실시간 기저대역 발생기의 복잡한 코딩 능력과 결합시키는 내부 이중 모드 기저대역 발생기를 특징으로 합니다. 이 기능은 직접적이고 반복적인 마이크로웨이브 통신 신호 발생에 대한 새로운 기준을 정의하며 엔지니어들이 현재 완전한 시스템 테스트까지 부품을 테스트할 때 겪는 많은 문제들을 해결해줍니다.

  • 250kHZ ~ 20GHz의 주파수 범위
  • 옵션인 이중 모드 내부 기저대역 발생기(임의 파형 및 실시간 I/Q)
  • 외부 I/Q 입력에서 160MHz의 RF 변조 대역폭 실현
  • 미교정 RF 변조 대역폭이 1GHz인 광대역 I/Q 입력(옵션)
  • 파형 재생을 위한 32Ms(160 MB) 메모리와 파형 저장을 위한 1.2Gs(6GB) 메모리
  • 유연한 파형 시퀀스 구성
  • 기본 벡터 변조 형식: QAM, PSK, MSK, FSK 및 사용자 정의 I/Q
  • 간소화된 사용자 정의 펄스 형성, 펄스 압축 및 펄스 시퀀스를 위한 펄스 구성기 Signal Studio 소프트웨어
  • 표준 2톤 및 멀티톤 어플리케이션
  • 업계 주도적 출력 전력(+18 dBm) 및 위상 노이즈(10GHz 반송파, 1kHz 오프셋에서 -98dBc/Hz 이하의 SSB 위상 노이즈 옵션)