이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

Features

  • Provides full access to the edit, modification and execution capabilities of Microsoft VBA
  • Charts data in easy-to-understand formats: line graphs, XY scattergrams (I/Q plots), horizontal and vertical bar charts, pie charts and more
  • Enables creation of custom scripts to automate repetitive measurement setup and analysis tasks
  • Launch and transfer data to other COM-enabled PC applications for further analysis

내용

로직 분석기용 키사이트 B4606A 고급 맞춤화 환경을 사용하여 문제 파악 시간을 대폭 단축합니다. 디지털 시스템을 검증하는 동안 대용량의 데이터를 신속하게 찾아냅니다. 이 개발 및 런타임 패키지 옵션을 통해 로직 분석기의 데이터 분석 및 디스플레이를 맞춤화하는 것은 물론 스크립트와 인터액티브 대화를 생성하여 반복적인 작업을 자동화합니다. 이는 Microsoft®의 VBA(Visual Basic for Applications)를 로직 분석기 어플리케이션에 원활하게 통합했기 때문에 가능합니다. 이 패키지는 1680 시리즈 독립형 로직 분석기, 1690 시리즈 PC 기반 로직 분석기 및 16900 시리지 모듈러 로직 분석기 시스템용으로 사용할 수 있습니다.