이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PS-X10-100 Multi-Port Device Test Solution

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • E5062A E5061A ENA-L RF 네트워크 분석기 [단종] 

    E5061A ENA-L RF 네트워크 분석기 [단종]

    300kHz ~ 1.5GHz E5061A ENA-L 네트워크 분석기는 저렴한 비용으로 사용하기 쉬운 기능을 통해 기본 벡터 네트워크 분석을 제공하며 R&D 테스트와 제조 테스트에 적합합니다.

  • E5062A E5062A ENA-L RF 네트워크 분석기 [단종] 

    E5062A ENA-L RF 네트워크 분석기 [단종]

    300kHz ~ 3GHz E5062A ENA-L 네트워크 분석기는 저렴한 비용으로 사용하기 쉬운 기능을 통해 기본 벡터 네트워크 분석을 제공하며 R&D 테스트와 제조 테스트에 적합합니다.

  • E5070B E5070B ENA RF 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 3GHz [단종] 

    E5070B ENA RF 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 3GHz [단종]

    키사이트 E5070B 네트워크 분석기는 RF 부품에 빠르고 정확한 측정을 제공합니다. 이 고급 아키텍처는 스위프 수를 최소화하여 멀티포트 측정을 완료하고 테스트 처리율을 보다 향상시킵니다.

  • E5071B E5071B ENA RF 네트워크 분석기 [단종] 

    E5071B ENA RF 네트워크 분석기 [단종]

    E5071B ENA 네트워크 분석기는 최대 8.5 GHz까지 멀티포트 및 밸런스 디바이스에 포괄적인 측정 기능을 제공합니다.

  • E5091A E5091A 멀티포트 테스트 세트 [단종] 

    E5091A 멀티포트 테스트 세트 [단종]

    4포트 ENA와 결합된 E5091A 멀티포트 테스트 세트는 멀티포트 디바이스 측정용 시스템 솔루션입니다. E5091A는 최대 7포트 전체 크로스바 또는 16포트 측정을 지원합니다.

  • E5092A E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트 

    E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트

    • 주파수 범위 50 MHz ~ 20 GHz
    • 최대 10-포트 풀 크로스바 측정 또는 최대 22-포트 측정 기능
    • 4-포트 ENA (E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)에 의해 지원
    • 측정 마법사 어시스턴트 (MWA) 소프트웨어

  • Agilent N4433A Photo N4433A MW Electronic Calibration Module 

    N4433A MW Electronic Calibration Module

  • Agilent N4432A Photo N4432A MW Electronic Calibration Module 

    N4432A MW Electronic Calibration Module

  • Agilent Product Photo N4431B 포트 RF 전자 교정(ECal) 모듈 

    N4431B 포트 RF 전자 교정(ECal) 모듈

    The N4431B ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • N4431A Product Photograph N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [판매중단] 

    N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [판매중단]

    The N4431A ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.