이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

83453B High Resolution Spectrometer

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

Key Performance Specifications

  • Wavelength resolution 1 MHz (0.008pm)"
  • High resolution spectral analysis in 1440nm to 1640nm at fast sweep rate
  • Large 52dB (>40dB spurious free) dynamic range
  • Very high wavelength accuracy (1.5pm/190MHz relative)

Benefits

  • Large dynamic range helps identify weak spurious spectral features near stronger signals
  • High wavelength accuracy allows precise frequency measurement on closely-spaced optical signals
  • High input power allows characterization of non-linear effects in amplified systems