Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 무선 테스트 플랫폼 소프트웨어
- 8960 테스트 및 실험실 어플리케이션
- E1966A 1xEV-DO 터미널 테스트 어플리케이션 [Discontinued]
무엇을 찾고 있습니까?
해당 이미지가 없습니다.
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
포괄적 호 처리(Call Processing) 및 RF 파라메트릭 테스트 기능
- 무선 터미널 원박스 테스터에서 1xEVDO 릴리즈 0, 릴리즈 A 및 릴리즈 B를 지원하기 위해 최초 출시
- 정확한 물리 계층 성능의 정성화를 위한 FTAP/RTAP, FETAP/RETAP 및 FMCTAP/RMCTAP 호 처리 지원
- 1xEV-DO 릴리즈 0 및 릴리즈 A 표준에서 지원되는 모든 QPSK, 8PSK, 16QAM 순방향 링크 변조 모드의 패킷 오류율을 테스트하여 반품 및 리콜 위험 감소
- 1xEV-DO 릴리즈 A 표준에서 지원되는 8-PSK를 포함한 새로운 역방향 링크 변조 형식 검증
간단한 펌웨어 업그레이드를 통해 멀티 기술 테스트로의 쉬운 업그레이드
- E1962B cdma2000 테스트 어플리케이션을 통해 cdma2000®/1xEV-DO 듀얼 모드 전화기 테스트를 추가합니다.
- 1xEV-DO/WCDMA/HSDPA 듀얼 기술 테스트를 위해 E1963A WCDMA/HSDPA 테스트 어플리케이션을 추가합니다.
- 연구실에서 E6702B cdma2000 랩(lab) 어플리케이션, E6706B 1xEV-DO 랩(lab) 어플리케이션 또는 E6703E WCDMA/HSDPA 랩(lab) 어플리케이션을 통해 프로토콜 및 물리 계층 테스트를 수행하여 cdma2000, 1xEV-DO, WCDMA/HSDPA 네트워크를 에뮬레이션합니다.
cdma2000은 통신산업협회(Telecommunications Industry Association)의 등록 인증 마크입니다. 라이센스를 획득하여 사용할 수 있습니다.
E1966A 1xEV-DO 테스트 어플리케이션은 1xEV-DO Rel B MCTAP를 지원하는 최초의 일체형 테스트 세트입니다. 이 기능은 R&D 엔지니어에게 Rel B에 대한 표준화된 RF 파라미터 테스트를 제공하여 매우 엄격한 변조 요건을 충족하도록 부품을 설계할 수 있습니다. 제조업체는 기존 1xEV-DO 생산 테스트를 쉽게 확장하여 Rel B를 포함시킬 수 있습니다. E1966A-102 Rel A 기능 옵션을 이용하여 단일 반송파 Rel B MCTAP 기능을 추가할 수 있습니다. 2 또는 3개의 반송파 Rel B MCTAP 기능을 이용하려면 기능 옵션 E1966A-103이 필요합니다.
E5515C (8960) 무선 통신 테스트 세트용 E1966A 1xEV-DO 터미널 테스트 어플리케이션은 높은 데이터 속도에서 1xEV-DO를 테스트하기 위한 최초의 일체형 제조 솔루션을 제공하여 무선 액세스 터미널의 품질에 대해 자신감을 갖게 합니다.
E1966A는 첨단 1xEV-DO 무선 액세스 터미널을 다루는 모바일 제조업체와 개발자 및 설계자의 요구를 충족시킵니다. 키사이트의 업계 표준 플랫폼인 8960과 함께 사용하도록 설계되어 있어 1xEV-DO 테스트 프로세스의 테스트 시간을 능률화하고 정확도와 재현성을 높입니다.
새로워진 내용
- 다중 박스 동기화 폐쇄 루프 전력 제어
- 설정 가능한 최대 AT 전력 백오프
- 확장된 Tx 스퓨리어스 주파수 오프셋
- 4 슬롯 프리앰블
- 최근 상용화된 4가지 cdma/1xEV-DO 대역
대역 분류 11: 400MHz 유럽 PAMR 대역
대역 분류 12: 800MHz PAMR 대역
대역 분류 18: 700MHz 공공 안전 대역
대역 분류 19: 낮은 700MHz 대역
이 1xEV-DO 테스트 솔루션은 고성능 8960 테스트 세트를 기반으로 하기 때문에 대단히 빠른 측정 속도, 간편한 프로그래밍, 정확도, 재현성 및 전세계적 서비스와 지원의 추가적 장점까지 얻게 됩니다. 이러한 입증된 기능들을 통해 테스트 개발 시간을 단축하고 처리 속도를 높이며 지원 비용을 최소화할 수 있습니다.