- Fast single connection measurements of PMD, CD, GD, PDL and IL with improved specifications
- Leading edge GD repeatability over a wide loss dynamic range
- Excellent resolution for narrowband device measurements
- Wavelength operating range: 1260 - 1640 nm (O to L band)
86038A 광 분산(dispersion) 분석기는 테스트 불확실성과 테스트 시간은 최소화하고 처리 속도와 테스트 비용은 줄여주는 단일 셋업 및 연결을 통해 그룹 지연(GD: group delay), 색 분산(CD:chromatic dispersion), 차동 그룹 지연(DGD: differential group delay), 편광 모드 분산(PMD: polarization mode dispersion), 편광 의존 손실(PDL: polarization dependent loss) 및 삽입 손실(IL: insertion loss)을 제공합니다.
86038A는 광학 부품, 광섬유, 앰프 및 시스템을 정확하게 측정해야 하는 R&D 및 제조 환경에 이상적인 솔루션입니다.