이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • No image available EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어 

    EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어

    • EasyEXPERT 그룹+는 사용자의 PC 또는 B150x 메인프레임 PC에서 사용 가능
    • 빠른 측정 셋업, 실행 및 분석을 위한 다양한 측정 모드와 기능
    • EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 소프트웨어의 이전 세대에서 업그레이드 가능

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 반도체 디바이스 분석기 

    B1500A 반도체 디바이스 분석기

    Windows 기반의 반도체 디바이스 특성 분석 계측기로서, 직관적인 터치 스크린 인터페이스를 통해 CV와 IV를 통합 측정합니다.

  • B1505A B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 

    B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서

    • 광범위한 조건 하에서 정밀한 테스트(1500A, 10kV, Sub-pA, 10μs, μΩ, -50℃~+250℃)
    • 폭 넓은 디바이스 분석 기능(Qg, Rg, Ciss, Coss, Crss)
    • 개선된 효율성(자동 테스트, 안전 환경, 패키지형 DUT, 온웨이퍼)
    • 업그레이드와 확장 가능한 아키텍처

  • 4155C 4155C Semiconductor Parameter Analyzer [단종] 

    4155C Semiconductor Parameter Analyzer [단종]

    The 4155C offers all inclusive instrument solutions and easy operation for various parametric tests. Both can be used with bundled notebook PC or as stand alone instruments.

  • 4156C 4156C Precision Semiconductor Parameter Analyzer [단종] 

    4156C Precision Semiconductor Parameter Analyzer [단종]

    The 4156C offers all inclusive instrument solutions and easy operation for accurate parametric tests. Both can be used with bundled notebook PC or as stand alone instruments.

  • Low-leakage Switch Matrix Mainframes (B2200A/B2201A/E5250A) 

    Low-leakage Switch Matrix Mainframes (B2200A/B2201A/E5250A)

    Low-leakage switch mainframe solutions, positioned between the semiconductor parameter analyzer and the wafer, reduce cost of test through characterization test automation (B2200A, B2201A and E5250A).

  • Modular SMU Series (E5270B, E5260A, E5262A and E5263A) 

    Modular SMU Series (E5270B, E5260A, E5262A and E5263A)

    A flexible family of products, with solutions for both precise parametric measurement of semiconductor devices and high speed testing of components (E5260A, E5262A, E5263A and E5270B).

  • No image available 소스 측정 장치 

    소스 측정 장치

    기본 사양에서 최고 사양의 소스 측정 장치까지