무엇을 찾고 있습니까?
E5270B 정밀 IV 분석기/8슬롯 정밀 측정 메인프레임
정밀 IV 분석기/8슬롯 정밀 측정 메인프레임
키사이트 E5270B 정밀 IV 분석기는 0.1 fA 수준의 매우 낮은 동급 최고의 전류 측정 성능이 강점인 폭넓은 재료와 디바이스의 전류-전압 특성화를 위한 완벽한 솔루션입니다.
주요 특징
전류-전압 측정 기능
- 0.1 fA – 1A 및 0.5 µV – 200 V의 정확한 정밀 측정 범위
- 스폿 및 스위프 측정 기능
- 최소 펄스 폭이 500 µs인 펄스 스폿 및 스위프 측정
- ASU(atto-sense and switch unit)를 HRSMU와 함께 사용해서 0.1 fA의 측정 분해능과 SMU/AUX 경로 스위칭을 제공할 수 있습니다
EasyEXPERT group+ 소프트웨어
- 사용자 PC에서 사용할 수 있는 특성화 환경
- 키보드와 마우스 조작을 통한 직관적인 GUI 기반 작업
- 빠른 설정 및 측정 실행을 위한 다중 측정 모드(어플리케이션 테스트, 클래식 테스트, 빠른 테스트)
- 그래픽 디스플레이, 자동 분석 기능을 보유하고 있으며 분석과 보고를 위해 Excel 및 이미지로 데이터를 생성할 수 있습니다.
E5270B 하드웨어
- 구성과 업그레이드가 가능한 측정 모듈(최대 8개 슬롯)
- 구성 가능한 SMU 선택에 HRSMU(High Resolution SMU), MPSMU(Medium Power SMU) 및 HPSMU(High Power SMU)를 사용할 수 있습니다. 선택적인 ASU는 HRSMU가 지원합니다.
- 설치된 모든 모듈에 고분해능, 고속 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 사용할 수 있습니다
- 0 V를 적용하고 최대 4 A의 전류를 싱킹하는 메인프레임의 액티브 GNDU(ground unit)
키사이트 E5270B 정밀 IV 분석기는 폭넓은 재료와 디바이스의 전류-전압 특성화를 위한 완벽한 솔루션입니다. E5270B는 0.1 fA 수준의 낮은 동급 최고의 전류 측정 성능으로 전압/전류 소싱과 전압/전류 측정을 위한 다중 SMU(Source/Monitor Unit)를 지원합니다. 모듈러 아키텍처를 채택하고 있어 사용 가능한 8개 슬롯에 맞게 SMU 모듈을 구성 또는 업그레이드할 수 있습니다. PC에서 EasyEXPERT group+ GUI 기반 특성화 소프트웨어를 사용해 측정 설정부터 데이터 분석까지 특성화에 요구되는 모든 작업을 지원할 수 있습니다. SMU의 다목적 측정 기능과 GUI 기반 특성화 소프트웨어가 효과적으로 통합된 E5270B는 탁월한 측정 신뢰도와 효율성으로 디바이스, 재료, 반도체, 액티브/패시브 콤포넌트 또는 거의 모든 다른 유형의 전자 디바이스의 특성화와 평가를 위한 최고의 솔루션입니다.
키사이트 EasyEXPERT group+는 측정 설정 및 실행부터 분석과 데이터 관리에 이르는 특성화 프로세스 전반에서 효율적이고 반복 가능한 디바이스 특성화를 지원하며 반자동 웨이퍼 프로브와 함께 웨이퍼에서 대화형 수동 작업 또는 자동화를 지원합니다. EasyEXPERT group+를 사용하면 바로 사용 가능한 측정(어플리케이션 테스트)으로 전류-전압 특성화를 즉시 간편하게 수행할 수 있으며 측정이 끝날 때마다 테스트 조건과 측정 데이터를 고유한 내장 데이터베이스(작업 공간)에 자동으로 저장하여 중요한 정보를 보존하고 나중에 측정을 반복할 수 있습니다. 키사이트 E5270B는 이러한 다목적 기능으로 전류-전압 특성화가 가능한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
E5270B는 분석기 사용 외에 랙 및 스턱 테스트 시스템을 위한 시스템 콤포넌트 SMU 형태로 사용할 수 있습니다. 전류-전압 측정을 위한 확장성과 최고의 측정 정확도가 강점이며, 강력한 측정 기능을 지원하는 FLEX 명령어 세트를 통해 원격으로 제어할 수 있습니다.
전류-전압 분석기에 대한 자세한 정보가 필요하면 정밀 전류-전압 분석기를 방문하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?