이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N7622A-196 내부 BBG, 최대 80MHz 협대역 보정

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • Only commercial off-the-shelf solution for high fidelity wideband signal generation up to 80 MHz BW
  • Compatible with Keysight ESG and PSG signal generators
  • Reduce measurement uncertainty
  • Amplitude flatness of ± 0.1 dB across 80 MHz BW
  • Phase linearity ± 2° across 40 MHz BW
  • Image rejection of -55 dBc across 80 MHz BW
  • Simplify your test setup and save time with an easy-to-use PC-based graphical user interface

내용

협대역 보정 기능을 Signal Studio 툴킷에 추가
N7622A Signal Studio 툴킷에서 옵션 196을 선택하면 키사이트 ESG 또는 PSG 신호 발생기에서 향상된 RF 및 마이크로웨이브 신호 품질을 얻기 위해 협대역(80MHz BW) 보정을 맞춤형 I/Q 파형에 적용할 수 있습니다. 키사이트의 독자적 전치왜곡 알고리즘을 사용하여 고충실도의 교정 테스트 신호가 생성됩니다. 이 소프트웨어는 키사이트 PSA 시리즈 스펙트럼 분석기를 사용하여 신호 경로의 응답을 자동으로 측정합니다. 이 정보는 보정 계수를 파형에 적용하여 전체 변조 BW에서 이미지, 진폭 리플 및 위상 편차 같은 신호 왜곡을 보상하는 데 사용됩니다.

일반 어플리케이션
까다로운 스퓨리어스 없는 다이나믹 레인지, 진폭 편평성, 위상 선형성 및 EVM 성능 요구 사항이 있는 차세대 다중 반송파 전력 증폭기(MCPA), 레이더 시스템 및 기타 광대역 통신 시스템의 설계자를 위해, Signal Studio 툴킷의 보정 기능은 설계 평가를 위한 거의 이상적인 신호를 제공합니다.