이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E8267D-420 펄스 구축용 Signal Studio

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

복잡한 방출기 펄스 패턴 생성
펄스 구축용 Signal Studio는 소프트웨어로 E8267D PSG 벡터 신호 발생기를 사용하여 복잡한 펄스 패턴을 유연하게 생성할 수 있습니다. 소프트웨어는 단순한 인터페이스를 제공하여 맞춤형 펄스 포락선을 구축 및 임포트하고 펄스 내 변조(intra-pulse modulation)를 적용하며 레이더 수신기 테스트를 위해 정교한 단일 방출기 패턴을 생성합니다. 내장형 COM 기반 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 자체 테스트 실행을 통해 고급 테스트 패턴 생성을 지원합니다. API를 사용하면 펄스 및 패턴 파라미터는 맞춤형 수학적 모델 및 데이터 세트를 통해 펄스별(pulse-by-pulse)로 효율적으로 수정됩니다. 펄스 구성용 Signal Studio는 고급 전치왜곡 알고리즘을 사용하여 테스트 대상 디바이스 입력에서 테스트 자극의 신호 품질을 향상시킵니다.

사용자 인터페이스 평가
구매하기 전에 사용자 인터페이스를 검토하고 소프트웨어의 펄스 구성 및 패턴 생성 기능을 알아보려면 PC에 Signal Studio를 다운로드하십시오. 이 소프트웨어로 만든 신호를 생성하려면 각 E8267D PSG 벡터 신호 발생기에 개별 라이센스가 있어야 합니다. 전치왜곡 알고리즘을 적용하려면 PSA 또는 ESA 시리즈 스펙트럼 분석기도 필요합니다.

일반 어플리케이션
펄스 구축용 Signal Studio는 복잡한 단일 방출기 펄스 패턴을 사용하는 레이더 수신기 테스트에 권장됩니다. 일반적인 어플리케이션은 레이더 수신기 감도 및 선택도 테스트 측정을 포함하며 수신기 복조 품질을 분석하고 적아 식별장치(IFF) 알고리즘을 검증합니다. 소프트웨어의 유연한 펄스 생성으로 레이더 수신기에서 일반적으로 발견되는 실제적인 시그널링 환경을 시뮬레이션할 수 있습니다.

  • 맞춤형 펄스 패턴 생성 이미지 보기
  • 맞춤형 펄스 모양의 라이브러리 구축 - 소프트웨어를 사용하여 펄스 포락선을 구성하거나 사용자 파일을 통해 맞춤형 펄스를 임포트함
  • 펄스 내 변조를 내장 및 임포트된 펄스에 적용 - 변조 유형은 FM 처프, FM 스텝, AM 스텝, BPSK, QPSK, Barker 코드를 포함
  • 80dB 펄스 on/off 비율 초과 달성 - 고성능 펄스 변조기를 통해 펄스 다이나믹 레인지 향상
  • 복잡한 펄스 패턴 라이브러리 저장/호출 - 반복 간격, 반복 횟수 및 펄스별로 주파수, 위상 및 전력 오프셋 구성
  • 전치왜곡 사용으로 신호 품질 향상 - RF 편평성 최적화 및 이미지 제거 기능 향상
  • 신호 구성 자동화 - 내장형 COM 기반 API를 통해 자체 고유 프로그래밍 환경으로부터 펄스 구성 엔진에 액세스
  • 10BaseT LAN 및 GPIB 연결
  • 내장된 도움말 사용 - 펄스 및 패턴 구성 예제 사용