이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E8267D-408 강화된 멀티톤용 Signal Studio

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

Signal Creation

  • Distortion free two-tone and multitone test stimulus generation
  • Configure up to 1024 tones using the PC-based interface
  • Automatically apply predistortion using a spectrum analyzer to enhance signal quality and minimize test uncertainty
  • IMD suppression > 80 dBc

Automation and Communication Inte

  • Automate test with com-based API
  • 10baseT LAN and GPIB

Other Features

  • Graphs: CCDF curves
  • Online documentation and embedded HELP

내용

80dBc 이상의 3차 IMD으로 투톤 및 멀티톤 신호 생성
강화된 멀티톤용 Signal Studio는 E8267D PSG 벡터 신호 발생기를 사용하여 생성된 투톤 및 멀티톤 테스트 자극의 신호 품질을 최적화합니다. 이 소프트웨어는 고급 전치왜곡 알고리즘을 사용하여 단일 신호 발생기로부터 멀티톤을 제공하므로 테스트 대상 디바이스 입력에서 상호변조 왜곡이 거의 발생하지 않습니다. 여러 아날로그 신호 발생기에서 신호를 합산하는 대신 Signal Studio 그래픽 인터페이스 또는 내장형 COM 기반 어플리케이션-프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 멀티톤 테스트 자극을 프로그래밍 방식으로 쉽게 구성할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 많은 유연한 기능을 제공하므로 위상 관계를 포함하는 개별 톤 특성을 구성하고, 톤을 반송 주파수의 중심에 있는 80MHz 대역폭 내에 배치합니다. 이 정교한 신호 생성 기법은 우수한 신호 품질을 제공하고 기존의 아날로그 멀티톤 테스트 방법에 비해 비용과 복잡성을 감소시킵니다.

사용자 인터페이스 평가
구매하기 전에 사용자 인터페이스를 검토하고 소프트웨어의 멀티톤 자극 생성 기능을 알아보려면 PC에 Signal Studio를 다운로드하십시오. 이 소프트웨어로 만든 신호를 생성하려면 각 E8267D PSG 벡터 신호 발생기마다 개별 라이센스가 있어야 합니다. 전치왜곡 알고리즘을 적용하려면 PSA 시리즈 스펙트럼 분석기도 필요합니다.

일반 어플리케이션
강화된 멀티톤용 Signal Studio는 왜곡 없는 투톤 및 멀티톤 테스트 자극 생성에 권장됩니다. 일반적인 어플리케이션은 IMD, 그룹 지연 및 증폭기, 믹서 및 기타 비선형 디바이스의 편평성 특성분석을 포함합니다. 이 소프트웨어는 또한 간섭 및 블록킹 테스트를 위한 최대 1024개의 이산 CW 톤을 생성하는데도 사용될 수 있습니다.