이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 17,289,908

일반적인 사양  

일반적인 사양

N4431B RF ECal module, 9 kHz to 13.5 GHz, 4-port

  • N4431B-010 Four 3.5 mm female module connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 9 kHz ~ 13.5GHz의 주파수 범위
  • 단일 연결을 통한 고속 완전 3 또는 4포트 교정
  • NIST 추적 가능한 정확한 교정
  • 커넥터 마모 감소
  • PNA 및 ENA 시리즈 네트워크 분석기를 통한 직접 제어를 위한 USB 인터페이스
  • 신뢰할수 있는 반도체 스위치
  • 혼합 커넥터 옵션 사용 가능(3.5mm, N타입 50Ω 및 7-16)

내용

키사이트 N4431B RF 전자 교정(ECal) 모듈로 벡터 네트워크 분석기를 빠르고 쉽고 정확하게 교정할 수 있습니다. ECal은 벡터 네트워크 분석기를 위한 고정밀 단일 연결 교정 기법입니다. ECal을 사용하면 완전 3포트 또는 4포트 교정을 수행하는데 소요되는 시간과 연결 횟수가 기계적 교정 키트의 절반도 채 안됩니다. 게다가, 교정 정확도도 전자적 방법과 기계적 방법 간에 별 차이가 없습니다. 기존의 기계적 교정에는 집중적인 작업자 상호작용이 필요하며 이 과정에서 에러가 발생하기 쉽습니다. ECal을 사용하면 작업자가 ECal 모듈을 네트워크 분석기에 연결하기만 하면 소프트웨어가 나머지를 제어합니다.

ECal 모듈은 공장 교정 정확도를 사용자의 네트워크 분석기로 전송할 수 있는 전송 표준입니다. 키사이트 PNA 및 ENA 시리즈 네트워크 분석기는 USB 인터페이스를 통해 직접 N4431B 모듈을 제어합니다. PNA 시리즈 네트워크 분석기에는 펌웨어 개정판 2.5가 필요합니다. 참고: 9kHz ~ 300kHz 성능은 펌웨어 개정판 A.09.10 이상을 지원하는 E5071C에만 해당됩니다.