이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4690B 전자 교정 모듈(Ecal), 300 kHz ~ 18 GHz, Type-N, 50Ω, 2포트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 300 kHz ~ 18 GHz의 주파수 범위
  • PAN 및 ENA 시리즈 네트워크 분석기를 통한 직접 제어를 위한 USB 인터페이스
  • 빠른 교정
  • 단일 연결로 완전 2포트 교정
  • 커넥터 마모 감소
  • NIST 추적 가능한 정확한 교정
  • 신뢰할수 있는 반도체 스위치

내용

키사이트 N4690B MW 전자 교정(ECal) 모듈로 벡터 네트워크 분석기를 손쉽고 빠르면서도 정확하게 교정할 수 있습니다. 이제, 네트워크 분석기에 따라 두 가지 방법 중 하나로 MW ECal 시스템을 쉽게 제어할 수 있습니다. 키사이트 PNA 및 ENA 시리즈 네트워크 분석기는 USB 인터페이스를 통해 직접 모듈을 제어합니다.

ECal은 네트워크 분석기 교정에 이상적인 솔루션입니다. ECal을 사용하면 전체 2포트 교정을 수행하는데 소요되는 시간과 연결 횟수가 기계적 교정 키트의 절반도 채 안됩니다. 뿐만 아니라, 교정 정확도 또한 전자적 방법과 기계적 방법 간에 별 차이가 없습니다. 기존의 기계적 교정에는 집중적인 작업자 상호작용이 필요한데, 이 과정에서 에러가 발생하기 쉽습니다. ECal을 사용할 경우, 작업자가 ECal 모듈을 네트워크 분석기에 연결하기만 하면 소프트웨어가 나머지를 제어합니다.