E6704A EGPRS (EDGE) 랩 어플리케이션
제품상태: | 판매중단 | 기술지원 가능 |
---|
제안되는 대체 제품:
주요 특징 및 사양
회귀 및 통합 테스터
- E6701F의 모든 기능이 EGPRS로 확장됨
- DTM 등 최신 기능 테스트
- W-CDMA/HSPA 및 GSM/EGPRS 사이에서 핸드오버 및 셀 (재)선택 테스트
RF 및 베이스밴드 개발자
- 다운링크 손상 및 양호한 업링크 블록의 의도적인 NACK를 통해 재전송 및 IR(Incremental Redundancy) 테스트 유도
- GMSK 및 8PSK Tx/Rx 측정
소프트웨어 및 어플리케이션 개발자
- 최대 클래스 33까지 완벽한 MCS9 처리 속도 지원
- RF - IP 연결
- PoC 등의 최신 어플리케이션 테스트
E6720A-001 GSM/GPRS/EGPRS 랩(lab) 어플리케이션 연간 계약을 체결한 경우, Evolved EDGE 고속 Ack/Nack 응답(FANR), 감소 TTI(RTTI) 및 DLDC 또는 DCDL(Downlink Dual Carrier) 등의 새로운 기능을 가장 먼저 이용 할 수 있습니다.
내용
The Keysight E6704A is an extension to the E6701C/D/E lab application and provides EGPRS (EDGE) functionality. Using the E6704A with the E6701C/D/E on a E5515C wireless test set creates a powerful Network in a Box -- a one-box test solution that supplies R&D engineers with a network emulator featuring RF measurement capability; comprehensive protocol analysis; and all the tools needed to accurately evaluate EGPRS wireless devices.
Use the E6704A to:
- Validate the interoperability between GSM/GPRS/EGPRS, data, SMS, voice services and demand for networks resources
- Find and resolve difficult signaling functionality and timing issues
- Verify throughput, robustness of radio link control and IP connectivity
- Reduce the cost of test
- Expedite transition from R&D to manufacturing
Note: The E6704A requires the E6701C, E6701D, E6701E or E6701F to operate.