이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4219B Serial ATA I, Serial ATA 2 and Serial Attached SCSI Protocol Analysis Probe

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • 견고한 트리거링을 위한 내장형 인식기(정확한 패킷 정의를 위해 최대 52바이트의 패킷 헤드를 정의할 수 있음)
  • 풀스피드 캡처(1.5Gb/s 및 3.0Gb/s)
  • 링크 스누핑 – 비반복 솔루션은 타이밍을 변경하지 않거나 SATA/SAS 링크를 물리적으로 차단합니다.
  • SSC(Spread spectrum clocking) 지원
  • 대역외(OOB) 시그널링 지원
  • 광범위한 로직 분석기 기술 지원
  • in-target 테스트를 위한 편리한 인터포저 부착
  • 직렬 ATA 및 직렬 연결 SCSI 로직 분석기 구성

내용

The N4219B protocol analysis probe provides a reliable and convenient method to view full speed SATA and SAS traffic on a Keysight logic analyzer. Built-in packet recognizers provide powerful triggering without consuming logic analyzer resources. The probe supports protocol decode of both Serial ATA I and Serial ATA 2 at full speed, as well as Serial Attached SCSI. The N4219B also supports spread spectrum clocking (SSC) and out-of-band signaling (OOB).

The N4219B works with the 16900 Series modular logic analysis systems. 68 channels, with 200 MHz or above state capture, are all that is required for protocol decode of a bi-directional link.

All Serial ATA and Serial Attached SCSI traffic is time-stamped in the logic analyzer for time-correlation measurements with other system buses such as a microprocessor system bus (FSB), memory interface, PCI-Express, etc.

*Requires an N4218A SATA/SAS Interposer (sold separately).

  • Built-in packet recognizers for robust triggering (up to 52 bytes of the packet header can be defined for exact packet definition)
  • Full speed capture (1.5 Gb/s and 3.0 Gb/s)
  • Snoops link - non repeating solution does not change timing or physically break the SATA/SAS link
  • Spread spectrum clocking (SSC) supported
  • Out-of-Band (OOB) signaling supported
  • Broad logic analyzer support
  • Convenient interposer attach for in-target testing
  • Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration