이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5392A Infiniium 54830 및 54850 스코프용 Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Automation:

  • Test setup wizard guides you through test selection, configuration, connection, execution, and results reporting
  • Measurement connection setups are displayed
  • Oscilloscope setup is automatically configured for each test
  • Test results report documents test configuration, measurements made, pass/fail status, margin analysis, and waveforms

Standards Supported:

  • Wide-range of electrical tests are performed for 1000Base-T, 100Base-TX and 10Base-T
  • 1000Base-T Disturbing Signal and Return Loss measurements

Requirements:

  • N5395B Ethernet Test Fixture

내용

Infiniium 54830및 54850 시리즈 오실로스코프용 키사이트 N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어는 1000Base-T, 100Base-TX 및 10Base-T Ethernet을 쉽고 빠르게 검증하고 디버깅하도록 해줍니다. Ethernet 전기 테스트 소프트웨어를 이용하면 Ethernet 물리 계층(PHY) 전기 테스트를 자동으로 실행하고 유연한 보고서 형식으로 결과를 표시할 수 있습니다. 측정 데이터 이외에 보고서에는 해당 장치가 각 테스트를 어느 정도의 여유를 갖고 통과 또는 실패했는지를 보여주는 마진 분석이 제공됩니다.

Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어는 IEEE 802.3-2002 및 ANSI X3.263-1995 표준에서 정하고 있는 1000Base-T, 100Base-TX 및 10Base-T 시스템에 대한 Ethernet 전기 규격이 만족되도록 광범위한 전기 테스트를 수행합니다.

N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어에는 키사이트 N5395A Ethernet 전기 적합성 테스트 픽스쳐, E2678A 소켓형 차동 프로브 헤드가 달린 최소 하나의 InfiniiMax 활성 차동 프로브(1131A, 1132A 또는 1134A) 그리고 BNC 케이블(1000Base-T 및 10Base-T 측정의 경우만 필요)이 필요합니다. 1000Base-T에서 지터 측정을 수행하려면 N5395A 테스트 픽스쳐가 있는 N5396A 기가비트 Ethernet 지터 테스트 케이블, 두 번째 InfiniiMax 활성 차동 프로브 그리고 두 개의 E2677A 납땜형 차동 프로브 헤드를 사용해야 합니다.

N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어는 운영 소프트웨어 버전이 A.03.50 이상인(Windows XP Pro) 키사이트 54830 및 54850 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다. 운영 소프트웨어 버전이 A.03.xx인 오실로스코프의 경우 https://www.keysight.com/find/infiniium_software에서 소프트웨어 무료 업그레이드를 받을 수 있습니다.

운영 소프트웨어 버전이 A.02.30 이하인(Windows 98) 키사이트 54830 시리즈 오실로스코프의 경우, 키사이트 N5383A Infiniium 성능 업그레이드 키트를 주문하여 A.03.50 이상 버전을 설치하십시오.

관련 산업 및 기술