이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

83492A 광 클럭 복구 모듈

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

62.5/125 광섬유를 위한 광 클럭 복구

  • 파장 범위: 750-1600nm
  • 데이터 속도: 0.155/0.622/1.060/1.250/2.125/2.488/2.500 Gb/s
  • PLL 대역폭: 50 ~ 70kHz(내부 트리거링), 4 ~ 5MHz (외부 출력)
  • 입력 전력: -10 ~ +3dBm(760-850nm), -13 ~ +3dBm(1000-1600nm)

호환성

  • 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-J 메인프레임

내용

86100 제품군의 광대역폭 오실로스코프는 단일 연결 측정을 제공하며 외부 트리거는 필요 없습니다. 키사이트 83491/92/93/94A 시리즈의 클럭 복구 수신기 모듈의 추가로, 클럭 신호에 액세스할 수 없는 경우에도 신뢰할 수 있는 파라메트릭 테스트가 쉬워졌습니다.

키사이트 8349X 시리즈의 플러그인 수신기 모듈은 오늘날 사용되고 있는 3개의 가장 인기 있는 전송 매체인 전기 라인, 멀티모드 광섬유 및 단일모드 광섬유를 포함합니다. 내장 커플러/스플리터는 트리거링에 필요한 외부 하드웨어 수를 줄여줍니다. 단지 트리거를 얻으려는 경우 더 이상 불편한 케이블이 필요 없습니다. 테스트 신호에 연결하여 데이터 속도를 선택하고 측정을 하기만 하면 됩니다.