검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 디지털 데이터 수집 벤치탑 시스템
- 34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈
- 34980A 다기능 스위치/측정 장치
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34980A 다기능 스위치/측정 장치
다기능 스위치/측정 장치
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
내장형 DMM과 21개의 플러그인 모듈이 있는 8슬롯 모듈러 메인프레임(50GHz까지 스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토털라이저 기능).
주요 특징
- 8슬롯 메인프레임, 21개 플러그인 모듈 중 선택, 34980A 다기능 스위치/측정 장치 요약
- 6½디지트(22비트) 분해능의 내장형 DMM
- 초당 최대 1000개 채널의 스캔 속도
- PC와의 표준 LAN, USB, GPIB 연결, LXI 규격
- 내장형 웹 인터페이스를 사용한 손쉬운 원격 액세스
- VXI 또는 PXI의 경쟁 모듈 솔루션에 비해 최대 40% 더 저렴한 가격
- 하나의 메인프레임에 최대 560개의 2와이어 먹스 또는 4096개의 매트릭스 크로스 포인트
- 이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0006B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 계측기를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다
키사이트 34980A는 테스트 시스템을 맞춤 설정하는 데 도움이 되는 20개 이상의 모듈을 갖는 유연하고 신뢰할 수 있는 스위칭 및 데이터 수집 플랫폼입니다. VXI 또는 PXI의 경쟁 모듈 솔루션에 비해 최대 40% 더 저렴한 가격으로 제공됩니다.
- 위의 제품 데모 보기 링크를 클릭한 후 스위치/측정 10가지 팁 동영상에서 자세히 알아보십시오
- 적합한 모듈을 선택하고, 옵션 및 액세서리에서 34980 모듈을 확인하십시오
- 여기를 클릭하여 표준화된 코어로 더 적은 비용으로 손쉽게 기능 테스트 시스템 구축 및 지원 개발 방법을 알아보십시오
DAQ970A, 34970A, 34972A, 34980A에 키사이트의 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱을 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성 및 실시간 데이터 표시와 분석을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 빠른 설정 및 측정과 함께 데이터를 내보내거나 실시간 측정값을 기록 및 확인할 수 있으며 보다 빠른 데이터 해석을 위해 다양한 표시 유형을 지원합니다. BenchVue 소프트웨어는 또한 다른 많은 키사이트 장비를 지원하므로 단일 인터페이스로 키사이트의 대표 장비를 관리할 수 있습니다.
감쇠기/스위치 드라이브에 대한 자세한 정보는 감쇠기/스위치 드라이버에서 확인할 수 있습니다
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?