이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 3,666,059

일반적인 사양  

일반적인 사양

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

34980A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34980A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34980A-ABA English printed manual set included
34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
34307A
열전쌍 키트 

열전쌍 키트

34307A
  • J타입 열전쌍 10개
  • 길이 180cm(72in.)
34308A
서미스터 키트 

서미스터 키트

34308A
  • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
  • 호환성: 0.1°C
  • 종단: 나선
  • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
  • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)
34832A
BenchLink DataLogger Pro software for 34980A - fixed, perpetual license 

BenchLink DataLogger Pro software for 34980A - fixed, perpetual license

34832A
  • Quick test setup of multiple scan lists
  • Execute different events based on predefined limits
  • Collect, monitor and manage data
  • Built-in advanced math formulas
  • Present graphs or export data for analysis and presentation
34921A
34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서 

34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서

34921A
열전쌍 참조 접점이 내장되고 4개의 전류 채널이 내부 DMM으로 직접 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭
34921T
Terminal Block for 34921A and L4421A Multiplexer 

Terminal Block for 34921A and L4421A Multiplexer

34921T
Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-ch multiplexer.
34922A
34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서 

34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서

34922A
초당 100채널의 스캔 속도로 내부 DMM으로 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭
34922T
Terminal Block for 34922A Multiplexer 

Terminal Block for 34922A Multiplexer

34922T
Terminal block for 34922A 70-channel armature multiplexer.
34923A
34980A용 40/80채널 리드 멀티플렉서 

34980A용 40/80채널 리드 멀티플렉서

34923A
이 고속 1 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 150V, 0.5A를 초당 500채널의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.
34923T
Terminal Block for 34923A Multiplexer 

Terminal Block for 34923A Multiplexer

34923T
Terminal block for 34923A 40/80-channel reed multiplexer.
34924A
34980A용 70채널 리드 멀티플렉서 

34980A용 70채널 리드 멀티플렉서

34924A
이 고밀도, 고속 멀티플렉서는 최대 150V, 0.5A를 초당 500채널의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.
34924T
Terminal Block for 34924A Multiplexer 

Terminal Block for 34924A Multiplexer

34924T
Terminal block for 34924A 70-channel reed multiplexer.
34925A
34980A용 40/80채널 광 절연 FET 멀티플렉서 

34980A용 40/80채널 광 절연 FET 멀티플렉서

34925A
이 고속 1 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 +/-80V, 50mA를 초당 1000채널 이상의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.
34925T
Terminal Block for 34925A Multiplexer 

Terminal Block for 34925A Multiplexer

34925T
Terminal block for 34925A 40/80-channel FET multiplexer.
34931A
34980A용 이중 4x8 전기자(Armature) 매트릭스 

34980A용 이중 4x8 전기자(Armature) 매트릭스

34931A
64개의 2와이어 교차점을 이중 4x8, 8x8 또는 4x16 구성으로 연결
34931T
Terminal Block for 34931A Matrix 

Terminal Block for 34931A Matrix

34931T
Terminal block for 34931A dual 4x8 armature matrix.
34932A
34980A용 이중 4x16 전기자 매트릭스 

34980A용 이중 4x16 전기자 매트릭스

34932A
128개의 2와이어 교차점을 이중 4x16, 8x16 또는 4x32 구성으로 연결
34932T
Terminal Block for 34932A Matrix 

Terminal Block for 34932A Matrix

34932T
Terminal Block for 34932A Dual 4x16 Armature Matrix.
34933A
34980A용 이중/4중 4x8 리드 멀티플렉서 

34980A용 이중/4중 4x8 리드 멀티플렉서

34933A
고속 리드 릴레이로 64개의 2와이어 또는 128개의 1와이어 크로스 포인트를 연결하십시오.
34933T
Terminal Block for 34933A and L4433A 4x8 Matrix 

Terminal Block for 34933A and L4433A 4x8 Matrix

34933T
Terminal block.
34934A
Quad 4x32 Reed Matrix for 34980A 

Quad 4x32 Reed Matrix for 34980A

34934A
  • 1-wire reed relay cross point configurations: 4x128, 8x64, 16x32
  • 2-wire reed relay cross point configurations: 4x64 or 8x32
  • 100V, 0.5A switch/carry current
  • Row expansion and row disconnect for creating larger matrices
  • Row protection bypass switch for low level measurements
34934T
Terminal Block for the 34934A Quad 4x32 Reed Matrix 

Terminal Block for the 34934A Quad 4x32 Reed Matrix

34934T
34937A
34980A용 32채널 Form C/Form A 범용 스위치 

34980A용 32채널 Form C/Form A 범용 스위치

34937A
5A, 150W까지 스위칭할 수 있는 28개의 1A Form C 릴레이와 4개의 고전력 릴레이를 장착한 가장 유연한 범용 모듈
34937T
Terminal Block for 34937A and L4437A GP Switch 

Terminal Block for 34937A and L4437A GP Switch

34937T
Terminal block.
34938A
34980A용 20채널 5A Form A 

34980A용 20채널 5A Form A

34938A
20개의 고전력 범용 Form A 릴레이가 최대 5A, 150W 스위칭
34938T
Terminal Block for 34938A 20-Channel 5 Amp Form A Switch 

Terminal Block for 34938A 20-Channel 5 Amp Form A Switch

34938T
Terminal Block for 34938A  20-Channel 5 Amp Form A Switch.
34939A
64-Channel Form A General Purpose Switch for 34980A 

64-Channel Form A General Purpose Switch for 34980A

34939A
  • 64 Form A latching armature relay channels up to 1A, 60 W
  • Simultaneous channel switching
  • Temperature sensor for overheating conditions
  • Optional high density screw terminal blocks
34939T
Terminal Block for the 34939A 64-Channel Form A Switch 

Terminal Block for the 34939A 64-Channel Form A Switch

34939T
34941A
34980A용 4중 1x4 50옴 3GHz 멀티플렉서 모듈 

34980A용 4중 1x4 50옴 3GHz 멀티플렉서 모듈

34941A
4개의 독립 1x4 멀티플렉서 중 어느 것을 통해서도 최대 3GHz 신호의 경로를 연결할 수 있습니다.
34942A
34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈 

34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈

34942A
독립된 4개의 1x4 멀티플렉서를 통해 고주파수 신호 연결
34945A
34980A용 스위치/감쇠기 드라이버 

34980A용 스위치/감쇠기 드라이버

34945A
34980A 매인프레임 외부의 스위치 및 감쇠기 제어에 이용할 수 있습니다.
34946A
34980A용 이중 1x2 SPDT 종단 마이크로웨이브 스위치 모듈 

34980A용 이중 1x2 SPDT 종단 마이크로웨이브 스위치 모듈

34946A
두 개의 독립 SPDT 1x2 종단 스위치를 통해 최대 20GHz 신호 연결
34947A
34980A용 3중 1x2 SPDT 비종단 마이크로웨이브 스위치 모듈 

34980A용 3중 1x2 SPDT 비종단 마이크로웨이브 스위치 모듈

34947A
3개의 독립 SPDT 1x2 비종단 스위치를 통해 최대 20GHz 신호 연결
34950A
메모리와 카운터가 장착된 34980A용 64비트 디지털 I/O 

메모리와 카운터가 장착된 34980A용 64비트 디지털 I/O

34950A
패턴 시뮬레이션과 캡처를 위해 메모리가 장착된 64비트 양방향 라인
34950T
Terminal Block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O 

Terminal Block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O

34950T
Terminal block for 64-bit digital I/O.
34951A
파형 메모리가 있는 34980A용 4채널 D/A 컨버터  

파형 메모리가 있는 34980A용 4채널 D/A 컨버터

34951A
파형 생성을 위한 1MB 메모리로 최대 +/-16VDC 또는 +/-20mADC를 출력할 수 있는 4개의 아날로그 채널
34951T
Terminal Block for 34951A and L4451A D/A converter 

Terminal Block for 34951A and L4451A D/A converter

34951T
Terminal block for 4-Ch isolated D/A converter.
34952A
32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저가 있는 34980A용 다기능 모듈 

32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저가 있는 34980A용 다기능 모듈

34952A
32비트 디지털 I/O, 100kHz 게이트 토탈라이저 및 두 개의 +/-12V 아날로그 출력을 하나의 모듈에 결합
34952T
Terminal Block for 34952A and L4452A Multifunction 

Terminal Block for 34952A and L4452A Multifunction

34952T
Terminal block.
34959A
34980A용 브레드보드 모듈 

34980A용 브레드보드 모듈

34959A
34980A 메인프레임에 사용자 정의 설계 통합
Y1130A
Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack 

Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack

Y1130A
  • Use for forward or reverse rack mount
  • For Keysight rack forward mount order E3663AC rail kit
  • For Keysight rack reverse mount order E3664AC rail kit
Y1131A
Verification and diagnostic tools 

Verification and diagnostic tools

Y1131A
Verification and Diagnostic Tools for 34980A Mainframe and Plug-in Modules
Y1132A
Module extender for 34980A 

Module extender for 34980A

Y1132A
  • Extend the backplane of the 34980A unit outside the frame
  • Use for service of plug-in modules
  • Includes backplane extender module and external probing board
Y1135A
1.5 m 50-pin Dsub Cable 

1.5 m 50-pin Dsub Cable

Y1135A
1.5 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1136A
3 m 50-pin Dsub Cable 

3 m 50-pin Dsub Cable

Y1136A
3 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1137A
1.5 m 78-pin Dsub Cable 

1.5 m 78-pin Dsub Cable

Y1137A
1.5 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1138A
3 m 78-pin Dsub Cable 

3 m 78-pin Dsub Cable

Y1138A
3 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1139A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1139A
Solder cup connector kit with female 50-pin Dsub
Y1140A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1140A
Solder Cup Connector Kit for 34922, 34924 - 78 pin Dsub female
Y1141A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1141A
Solder cup connector kit with male 50-pin Dsub
Y1142A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1142A
Solder cup connector kit with male 78-pin Dsub

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 34832A 제품 34832A 34832A BenchLink Data Logger Pro Software(34980A용) 

    34832A 34832A BenchLink Data Logger Pro Software(34980A용)

    • 다중 스캔 목록의 빠른 테스트 셋업
    • 사전 정의된 한계를 기반으로 각기 다른 이벤트 실행
    • 데이터 수집, 모니터링 및 데이타 관리
    • 고급 수학 공식 사용
    • 프리젠테이션 및 분석을 위해 그래프 표시 또는 데이터 내보내기

  • 34980A용 BenchLink Data Logger 34826A 34826A BenchLink Data Logger(34980A용) – CD만 제공 

    34826A 34826A BenchLink Data Logger(34980A용) – CD만 제공

    BenchLink Data Logger 소프트웨어는 프로그래밍 없이도 고속 데이터 로깅을 제공합니다. 이 소프트웨어는 데이터 수집 및 분석을 쉽게 해주는 Windows® 기반 어플리케이션입니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available L4400 시리즈 LXI 스위치 및 제어(control) 계측기 

    L4400 시리즈 LXI 스위치 및 제어(control) 계측기

    독립형 LXI 스위치, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터 등.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 데이터 수집 스위치 장치 

    34972A LXI 데이터 수집 스위치 장치

    내장된 DMM, 8 스위치 & 컨트롤 플러그인 모듈, PC에 표준 LAN 및 USB 연결이 포함된 3-슬롯 LXI 데이터 수집 장치.

  • 34970A 34970A 데이터 수집 스위치 장치 

    34970A 데이터 수집 스위치 장치

    6.5디지트 멀티미터를 내장한 3슬롯 메인프레임 34970A는 8가지 스위치 및 제어 플러그인 모듈을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. GPIB 및 RS-232 인터페이스 내장으로 연결이 쉽습니다.

  • No image available USB Data Acquisition 

    USB Data Acquisition

    Keysight USB Data Acquisition (DAQ) gives you the choice and flexibility to create standalone or modular solutions that expand and evolve according to your test requirement needs.

  • No image available 스위치/측정 장치를 위한 코드 변환 

    스위치/측정 장치를 위한 코드 변환

    34980A로 업그레이드할 때 3499 또는 VXI 장치의 기능을 보존해줍니다.

  • 애질런트 L4490A 제품 사진 L4490A 2U RF/마이크로파 스위치 플랫폼 

    L4490A 2U RF/마이크로파 스위치 플랫폼

    맞춤형 스위치 솔루션의 신속한 배치 및 구축을 위한 2U 높이의 RF 스위치 플랫폼

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 산업 및 기술