내장형 DMM과 21개의 플러그인 모듈이 있는 8슬롯 모듈러 메인프레임(50GHz까지 스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토털라이저 기능).

주요 특징

  • 8슬롯 메인프레임, 21개 플러그인 모듈 중 선택, 34980A 다기능 스위치/측정 장치 요약
  • 6½디지트(22비트) 분해능의 내장형 DMM
  • 초당 최대 1000개 채널의 스캔 속도
  • PC와의 표준 LAN, USB, GPIB 연결, LXI 규격
  • 내장형 웹 인터페이스를 사용한 손쉬운 원격 액세스
  • VXI 또는 PXI의 경쟁 모듈 솔루션에 비해 최대 40% 더 저렴한 가격
  • 하나의 메인프레임에 최대 560개의 2와이어 먹스 또는 4096개의 매트릭스 크로스 포인트
  • 이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0006B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 계측기를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다

키사이트 34980A는 테스트 시스템을 맞춤 설정하는 데 도움이 되는 20개 이상의 모듈을 갖는 유연하고 신뢰할 수 있는 스위칭 및 데이터 수집 플랫폼입니다. VXI 또는 PXI의 경쟁 모듈 솔루션에 비해 최대 40% 더 저렴한 가격으로 제공됩니다.

DAQ970A, 34970A, 34972A, 34980A에 키사이트의 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱을 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성 및 실시간 데이터 표시와 분석을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 빠른 설정 및 측정과 함께 데이터를 내보내거나 실시간 측정값을 기록 및 확인할 수 있으며 보다 빠른 데이터 해석을 위해 다양한 표시 유형을 지원합니다. BenchVue 소프트웨어는 또한 다른 많은 키사이트 장비를 지원하므로 단일 인터페이스로 키사이트의 대표 장비를 관리할 수 있습니다.

감쇠기/스위치 드라이브에 대한 자세한 정보는 감쇠기/스위치 드라이버에서 확인할 수 있습니다

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?