이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5393C PCI Express 전기적 성능 검증 및 적합성 소프트웨어

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

자동화:

  • 테스트 설정 마법사를 통해 테스트를 선택, 구성, 연결 및 실행하고 결과를 보고할 수 있습니다.
  • 측정 연결 설정을 표시합니다.
  • 테스트 별로 오실로스코프 설정을 자동 구성합니다.
  • 테스트 결과 보고서는 테스트 구성, 수행된 측정, 테스트 상태(성공/실패), 마진 분석 및 파형으로 구성됩니다.

지원 표준:

  • PCI EXPRESS® 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 테스트
  • SigTest에 비해 훨씬 광범위한 전기 인증 테스트 수행
  • 1.0a, 1.1 및 2.0 분석을 위해 Sig 테스트와 일관된 결과 제공
  • N5465A InfiniiSim Waveform Transformation Toolset(옵션)으로 테스트 픽스처 및 케이블의 디임베딩(de-embedding) 지원

요구사항:

  • PCI-SIG® 인증 테스트 픽스처
  • E2688A 직렬 데이터 분석
  • N5465A InfiniiSim Waveform Transformation Toolset(옵션)

내용

Keysight Technologies N5393C PCI EXPRESS 전기 성능 검증 및 인증 소프트웨어는 PCI EXPRESS 설계를 보다 쉽고 빠르게 검증 및 디버그하는 방법을 제공합니다. PCI EXPRESS 전기 테스트 소프트웨어는 PCI EXPRESS 전기 체크리스트를 자동으로 실행하며, 결과를 유연한 보고서 형식으로 표시해줍니다. 보고서에는 측정 데이터뿐만 아니라 디바이스가 각 테스트를 얼마나 아슬아슬하게 통과 또는 실패했는지 보여주는 마진 분석도 제공됩니다.

N5393C PCI Express 전기 테스트 소프트웨어에는 8GT/s에서 송신기가 PCI Express 3.0 기본 사양을 준수하는지 여부를 확인하는 테스트와 지정된 디앰퍼시스 사전 설정과 업데이트된 레퍼런스 클럭 테스트에 대한 디앰퍼시스 및 프리슛(preshoot) 값을 계산하는 새로운 Uncorrlated 지터 테스트가 포함됩니다.

또한, N5393C PCI EXPRESS 전기 테스트 소프트웨어는 PCI EXPRESS 2.0 Card Electromechanical 사양에 설명되어 있는 지터 분리(jitter separation)를 위해 Q-domain + Dual Dirac 방법을 사용합니다. 이 방법은 Gen2 측정과 PCI-SIG의 독립형 Sigtest 소프트웨어를 사용하여 완료한 측정과의 절대적 일관성을 보장합니다. 뿐만 아니라 N5393C는 PCI-SIG Signal Quality Test Methodology("SigTest") 어플리케이션 공식 버전에 사용된 클럭 복구 방법을 Gen1 측정에 선택적으로 활용하여, 테스트 결과와 SigTest 어플리케이션 결과 간에 일관성을 보장할 수 있습니다. N5393C는 PCI Express 3.0 측정에 다음과 같은 PCIe 3.0 특정 파라미터 계산을 위한 새로운 알고리즘을 제공합니다.

  • TX 단위 간격
  • TX 전압 풀 스윙(TxEQ 없음)
  • EIEOS 중 최소 스윙으로 풀 스윙
  • TX Uncorrelated 전체 지터
  • TX Uncorrelated 결정적 지터
  • TX Uncorrelated 펄스 폭 지터
  • TX Deterministic DjDD Uncorrelated 펄스 폭 지터
  • TX Pseudo 패키지 손실
  • TXEQ 사전 설정에 대한 디앰퍼시스 및 프리슛 측정
  • TX DC 일반 모드 전압
  • TX AC 공통 모드 전압 – 4GHz, 300KHz~500MHz
  • DC 공통 모드 전압의 TX 델타 절대값
  • L0 및 유휴 시간 동안 DC 공통 모드 전압의 TX 델타 절대값

N5393C PCI EXPRESS 전기 성능 검증 및 인증 소프트웨어는 PCIe 3.0 측정을 지원할 뿐만 아니라 새로운 실리콘, 추가 카드 및 마더보드 시스템에 대한 PCI EXPRESS 1.0a, 1.1* 및 2.0의 전기 사양에 따라 광범위한 전기 테스트를 수행합니다(4절 기본 사양 및 카드 전기기계 사양 참조). 또한, N5393C에는 Gen2 PCI EXPRESS 측정을 위해 가장 정확한 자동화된 테스트 소프트웨어를 제공하기 위한 PCI EXPRESS 2.0*에 대한 테스트가 포함됩니다. 풀 스윙(800mV) 테스트뿐만 아니라, N5393C는 PCI EXPRESS Base Specification Revision 1.0의 PCI EXPRESS Architecture Mobile Graphics Low-Power Addendum에 따라 저전력의 하프 스윙(half-swing) 디바이스(400mV)에 대한 테스트를 지원합니다.

N5393C PCI EXPRESS 전기 성능 검증 및 인증 소프트웨어를 사용하기 위해서는 E2688A 고속 직렬 데이터 분석 소프트웨어, PCI-SIG 인증 테스트를 통과한 픽스처(CBB2 또는 CLB2), 90000A 또는 90000-X Series Infiniium 오실로스코프, 최소 2개의 SMA/SMP 케이블 또는 InfiniiMax 활성 차동 프로브가 필요합니다. 일부 측정은 PCI-SIG 인증 테스트 픽스처로 테스트할 수 없으며, 이 경우 사용자 정의 테스트 픽스처를 직접 구축하거나 획득해야 합니다.

N5393C PCI EXPRESS 전기 성능 검증 및 인증 소프트웨어는 운영 소프트웨어 개정 버전 3.01 이상인 Infiniium 90000 X Series 오실로스코프 및 Keysight Infiniium 90000 Series 오실로스코프(6GHz 이상)와 호환됩니다.

*PCI Express 3.0의 TX 측정은 PCI Express 3.0 기본 사양 개정판 1.0의 4.3.3절을 기반으로 수행되었습니다.

PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.

관련 산업 및 기술