이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N1922A P-시리즈 광대역 전력 센서, 50MHz~40GHz

판매자:

시작가격 ₩ 6,192,143

일반적인 사양  

일반적인 사양

N1922A P-series Power Sensors., -35dBm to +20dBm, 50MHz - 40GHz

  • N1922A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 Ft.)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • DUT에 연결되어 있는 동안에도 제로화 및 교정 가능
  • 피크 전력 측정을 위한 -35dBm ~ +20dBm의 넓은 다이나믹 레인지
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터, 선형성, 온도 및 대역폭 정정 데이터
  • 고정밀 2.4mm N타입 커넥터(표준)
  • 센서 케이블을 센서에 고정합니다. 사용 가능한 케이블 길이는 1.5m(5ft), 3m(10ft) 및 10m(31ft)입니다.

내용

이 제품은 2004년 9월 1일자로 완전 견적과 구매가 가능합니다.

키사이트 N1922A P-시리즈 광대역 전력 센서는 P-시리즈 파워 미터와 함께 사용될 때 초당 100M 연속 샘플링을 통해 광대역 신호(30MHz 비디오 대역폭)의 피크, 피크 대 평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간, 최대 전력, 최소 전력 및 통계 데이터를 제공합니다.

N192XA 센서는 DC 레퍼런스 소스를 통합하고 회로를 전력 센서로 스위칭하여 센서가 DUT에 연결된 동안에도 엔지니어가 센서를 교정할 수 있도록 해줌으로써 교정이 필요 없는 전력 측정을 최초로 제공합니다. DUT에서 센서를 제거하지 않고도 제로화(zeroing)와 교정이 실행되기 때문에 이런 기능은 외부 교정 소스의 사용, 그리고 커넥터 소모, 테스트 시간 및 측정 불확실성의 최소화와 관련된 다중 연결을 하지 않아도 됩니다.

더 자세한 정보를 받아보려면 P-시리즈 파워 미터 및 파워 센스 정보 요청서를 작성하십시오.