이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4402B-COM ESA-E Communication Test Analyzer, 9 kHz to 3.0 GHz

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • PowerSuite PowerSuite One-Button Measurements 

    PowerSuite One-Button Measurements

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz [판매중단] 

    N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz [판매중단]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz [판매중단] 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz [판매중단]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9320B RF 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 3 GHz 

    N9320B RF 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • No image available N9340B 핸드형 RF 스펙트럼 분석기(HSA), 3 GHz 

    N9340B 핸드형 RF 스펙트럼 분석기(HSA), 3 GHz

    • 3 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Built-in tracking generator
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs

  • No image available 노이즈 소스 

    노이즈 소스

    • X-시리즈 신호 분석기에 사용할 수 있는 노이즈 소스로 측정 셋업 간소화
    • 자동 다운로드 및 ENR 데이터 스토리지로 셋업 시간 개선
    • 온도 감지 기능으로 측정 정확도 향상