이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

86116A 53GHz 광/63GHz 전기 모듈

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

9/125 광섬유용 53GHz 광 채널

  • 파장 범위: 1000-1600nm
  • 특성 rms 노이즈: 60uW(50GHz BW/최상의 감도), 160uW(53GHz BW/최상의 펄스 충실도)
  • 최대 표시 피크 전력: 20mW

1.85mm male 입력을 지원하는 63GHz 전기 채널

  • 특성 rms 노이즈: 0.6 mV(43GHz BW/최상의 감도), 1.7 mV(63GHz BW/최상의 펄스 충실도)
  • 최대 입력 신호: ± 2Vdc

호환성

내용

키사이트 86116A 플러그인 모듈에는 최적의 대역폭, 감도 및 파형 충실도를 제공하도록 설계된 통합 광 수신기가 포함되어 있습니다.