이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4220B PCI Express용 패킷 분석 프로브

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • PCI Express 슬롯의 비침입적 프로빙 및 chip-to-chip 링크(링크 폭: x16, x8, x4, x2, x1)
  • 전체 주파수 -2.5+GT/s에서 PCI Express 지원
  • 전체 주파수 -2.5+GT/s에서 PCI Express 고급 스위칭 지원 가능
  • 패킷 레벨에서의 PCI Express 버스 트리거링 및 디코드
  • 모든 PCI Express 모드 지원: Squelch, 링크 트레이닝, TLP, DLLP, 10B/8B
  • 확산 스펙트럼 클럭 및 스크램블 데이터 지원
  • 확장된 동기 비트를 사용하지 않고 L0에서 나오는 데이터를 신속하게 캡처할 수 있음
  • 모든 버스에서 교차 버스 상관 분석 및 시퀀싱 이벤트 트리거링

내용

N4220B는 PCI Express 분석 프로브의 최신 버전으로 N4220A의 대체 제품입니다.

PCE Express용 N4220B 패킷 프로브에는 패킷 기반 트리거와 PCI Express 버스를 위한 디스플레이가 추가되었습니다. 이 프로브를 사용하면 16700 시리즈 로직 분석 시스템에서 볼 수 있는 고급 형식으로 전체 주파수(2.5+GT/s) 에서 PCI Express를 이동하는 데이터를 캡처하여 볼 수 있습니다. 이 도구는 8b/10b encoded 및 스크램블 PCI Express 데이터를 decode하여 패킷 기반 목록을 제공합니다.

N4220B PCI Express 분석 프로브는 많은 사전 정의된 PCI Express 패킷을 복호화하며 사용자 정의 패킷 설정도 가능합니다. 패킷 레벨에서 자신의 트리거를 설명하십시오.

모든 PCI Express 트래픽은 µProcessor 시스템 버스(FSB), 메모리 인터페이스, 직렬 ATA 등의 기타 시스템 버스를 통한 시간 상관 측정을 위해 로직 분석기에 시간 표시(time-stamped)가 되어 있습니다.

  • PCI Express 슬롯 및 chip-to-chip 링크를 통한 독립적(non-intrusive) 프로빙(링크 너비: x16, x8, x4, x2, x1)
  • 전체 주파수 - 2.5+GT/s에서 PCI Express 지원
  • 패킷 레벨에서 트리거 및 PCI Express 버스 복호화
  • 모든 PCI Express 모드 지원: Squelch, Link training, TLP, DLLP, 10B/8B
  • 확산 스펙트럼 클럭 및 스크램블 데이터 지원
  • 교차 버스 상관 분석 및 전체 버스에서 시퀀스 이벤트 트리거링
  • 키사이트테크놀로지스의 16753A/54A/55A/56A 로직 분석기 모듈과 사용 가능
  • 자세한 내용은 키사이트 N4228A 절반 크기 미드버스 커넥터 케이블 참조