이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4438C-407 S-DMB용 Signal Studio

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 최대 26슈퍼 프레임의 고유 데이터 발생 – 통계상 중요한 BER/BLER 테스트
  • AWGN 기능 – 다양한 노이즈 환경에서 수신기 테스트 실시
  • 완전 코딩된 신호를 이용한 BER/BLER 평가
  • 파일럿 채널 구성 – 기능 테스트를 위한 파일럿 정보 코딩 추가
  • 선택 가능한 스크램블 코드 형식 – 일본 또는 한국의 스크램블 코드 형식 중 한 가지 선택
  • 맞춤형 데이터를 이용한 EPG 및 CAS 채널 생성 – 기능 테스트 실시
  • 최대 64개의 채널 생성 – 갭필러 증폭기 테스트를 위한 높은 파고율의 신호 생성
  • 사전 구성된 설정으로 시간 절감 – 맞춤형 구성에 대한 신속한 저장 및 호출
  • 내장된 데이터 패턴(PRBS, 고정 비트 패턴, 사용자 파일)을 가져오거나 이중에서 선택

내용

National Instrument GPIB 카드 사용자는 키사이트 IO 라이브러리 14.1 또는 14.2에 대한 패치를 설치해야 합니다.

S-DMB 사용자 터미널 및 갭 필러 테스트

S-DMB용 Signal Studio는 생상 환경의 위성 DMB(Digital Multimedia Broadcast) 터미널과 갭 필러(gap filler)를 위한 유연한 신호 생성 소프트웨어입니다. 사전 정의된 구성과 함께 사용자 인터페이스가 간단하여 테스트 신호를 빠르게 생성할 수 있습니다. 이러한 테스트 신호는 LAN이나 GPIB 인터페이스 상에서 최대 10대의 ESG로 자동 다운로드할 수 있습니다.

BER/BLER 분석을 위한 완전 코드화 신호

최대 12개의 고유한 수퍼프레임 데이터로 수신기의 RF 및 기저대역 서브 섹션을 철저하게 테스트하십시오. 개별 테스트의 필요에 맞게 각 채널에 대한 코딩을 구성할 수 있습니다. Reed-Solomon 인코딩, 바이트 인터리브, 컨벌루션 인코딩 및 비트 인터리브가 포함됩니다. 코딩 계층을 비활성화하고 확산과 혼합화 전에 데이터를 물리 계층으로 직접 주입하여 복조기에 특정한 테스트를 수행할 수 있습니다.

앰프 테스트를 위한 실제적 테스트 신호 생성

갭 필러(gap filler)의 송신기 체인을 테스트하기 위한 실제적 테스트 신호를 생성합니다. 최대 64개의 채널을 추가하고, 데이터 유형을 변경하고, 데이터 오프셋을 수정하여 실제적인 crest factor 신호를 생성해보십시오. 사전 정의된 설정을 선택하거나 특정 테스트 필요성에 맞게 사용자 정의 채널 구성을 설정할 수 있습니다.

일반적 어플리케이션

S-DMB용 Signal Studio는 사용자 터미널 수신기 및 갭 필러(gap filler)의 전력 앰프와 구성요소를 테스트하도록 특별히 설계되었습니다. 일반적 어플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 사용자 터미널: 수신기 BER/BLER 분석
  • 사용자 터미널: ASIC/DSP 코딩 알고리즘 개발 및 디버깅
  • 갭 필러(gap filler): 필러 및 앰프 테스트

이 옵션은 제품 업그레이드로 추가할 수 있습니다.