이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

Features

  • View internal FPGA activity
  • Change signals to be probed in seconds without recompiling so FPGA timing stays constant
  • Automatically map internal signal names from your FPGA design tool to your Keysight logic analyzer

내용

키사이트 로직 분석기와 함께 사용되는 키사이트 FPGA 동적 프로브는 간단한 문제에서 복잡한 문제까지 디버깅을 위한 가장 효과적인 솔루션을 제공합니다. FPGA 동적 프로브의 특징은 다음과 같습니다.

  • 내부 활동 보기 - 로직 분석기의 경우에는 일반적으로 PFGA 주변의 신호만을 측정할 수 있습니다. FPGA 동적 프로브를 사용하면 FPGA 내부의 신호를 관찰할 수 있는 추가적 혜택이 있습니다. 디버깅에 전용된 각 핀에서 최대 64개의 신호를 측정하여 과거보다 설계에 대한 휠씬 뛰어난 가시성을 얻을 수 있습니다.
  • 수 초 만에 프로빙할 신호를 변경 - 기존에는 FPGA의 내부 프로브 지점을 이동하는 작업에 많은 시간이 걸렸습니다. 이제 1초도 안 되는 시간에 재컴파일 없이 다양한 내부 신호를 쉽게 측정하여 FPGA 타이밍을 일관되게 유지할 수 있습니다.
  • 설계 환경에서 수행한 작업을 활용 - FPGA 동적 프로브는 FPGA 설계 툴에서 로직 분석기로 내부 신호 명명을 매핑합니다. 이 기능 없이 로직 분석기에서 신호와 버스 이름 및 연결을 수동으로 설정할 때와 비교하여 의도하지 않은 실수를 방지하고 수 시간을 절약시켜 줍니다.

추가 구성은 키사이트로 문의하십시오.

FPGA 및 주변 시스템의 디버깅을 위한 예제 구성
제품  1680/90 시리즈 로직 분석기  모듈식 16900 시리즈 로직 분석기  추가 정보
로직 분석기   하나의 1682AD 독립형 로직 분석기   하나의 16900 시리즈 로직 분석 시스템  
로직 분석기 모듈 해당 없음 최소 하나의 16910A  
프로브 커넥터 E5396A 17채널 소프트터치 무커넥터 프로브(수량은 필요한 채널 수로 결정) E5396A 17채널 소프트터치 무커넥터 프로브(수량은 필요한 채널 수로 결정)   E5396A
B4655A FPGA 동적 프로브 하나 하나   B4655A
Xilinx ChipScope Pro 소프트웨어 어플리케이션 FPGA 설계에 코어를 적용하기 위한 ATC2 구성 가능 코어 및 툴(Core Inserter 또는 Core Generator) FPGA 설계에 코어를 적용하기 위한 ATC2 구성 가능 코어 및 툴(Core Inserter 또는 Core Generator)   http://www.xilinx.com/chipscopepro 
Xilinx 케이블 하나의 병렬 케이블 IV 하나의 병렬 케이블 IV   Xilinx 병렬 케이블 IV