이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5398A 90핀 케이블 커넥터가 있는 절반 크기 소프트터치 무커넥터 프로브

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

신호 액세스

  • 17채널: 16개의 싱글 엔드 데이터, 1개의 싱글 엔드 또는 차동 클럭

프로브 성능

  • <0.7pf 등가 로드 캐패시턴스
  • >2.5Gb/s의 최대 데이터 속도
  • 250mV p-p 신호 진폭을 가진 신호 측정

연결

  • PC 보드에서 Pro 시리즈 소프트 터치 커넥터리스 풋프린트의 장비 구매시 설계가 필요합니다(대상 보드에는 커넥터 없음).
  • 마이크로 스프링 핀 기술은 균일하지 않거나 오염된 보드 표면을 프로빙할 때 신호 패드에 신뢰할 수 있게 접촉할 수 있도록 해줍니다.
  • 상단의 리텐션 모듈(RM)은 보드 뒷면에 연결할 필요가 없습니다.

호환 대상:

내용

E5398A 절반 크키의 커넥터가 필요 없는 소프트 터치 프로브는 커넥터 없이도 대상 시스템을 편리하고 신뢰할 수 있게 프로빙합니다. 이 프로브는 공간이 협소한 설계에 사용할 수 있도록 풋프린트가 업계에서 가장 작습니다. 이 프로브는 키사이트의 커넥터가 필요 없는 소프트 터치 기술을 사용하므로 특수 플레이팅이나 프로브 사이트 를 준비할 필요가 없습니다. 이 견고하고 신뢰할 수 있는 기술은 오랜 기간 동안 프로빙에 문제가 발생하기 않도록 보장합니다. 이 프로브는 90핀 케이블 커넥터가 있는 모든 키사이트 로직 분석기에서 사용할 수 있습니다.

  • 17채널, 싱글 엔드 클럭 및 데이터
  • <0.7pF 동등 로드 정전용량
  • 2.5Gb/s 이상의 데이터 속도(최대 속도는 사용 분석기에 따라 결정됨)
  • 250mV p-p 최소 신호 진폭