이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5396A 40핀 케이블 커넥터가 있는 절반 크기 소프트터치 무커넥터 프로브

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

신호 액세스

  • 17개의 채널: 싱글 엔드 데이터 16개, 싱글 앤드 클럭 1개

프로브 성능

  • < 0.7pF의 등가 로드 캐패시턴스
  • > 2.5Gb/s 최대 데이터 속도
  • 500mV p-p 신호 진폭을 가진 신호 측정

PC와의 연결 기능

  • PC 보드에서 반크기 소프트 터치 커넥터리스 풋프린트의 장비 구매시 설계가 필요합니다(대상 보드에는 커넥터 없음).
  • 마이크로 스프링 핀 기술은 균일하지 않거나 오염된 보드 표면을 프로빙할 때 신호 패드에 신뢰할 수 있게 접촉할 수 있도록 해줍니다.
  • 상단의 리텐션 모듈(RM)은 보드 뒷면에 연결할 필요가 없습니다.

호환 대상:

  • 40핀 케이블 커넥터가 지원되는 로직 분석기
  • 무연을 포함한 모든 보드 표면
  • 반크기 소프트 터치 커넥터리스 풋프린트

내용

E5396A 절만 크기 소프트터치 무커넥터 프로브는 커넥터 없이 대상 시스템을 위한 편리하고 신뢰할 수 있는 프로빙을 제공합니다. 이 프로브는 공간이 조밀한 설계에서 사용하도록 업계 최소형으로 만들어졌습니다. 이 프로브는 키사이트의 소프트터치 무커넥터 기술을 사용하기 때문에 프로브 지점을 특별히 코팅하거나 처리할 필요가 없습니다. 견고하고 신뢰할 수 있는 이 기술은 장시간의 고장 없는 프로빙을 약속합니다. 이 프로브는 40핀 케이블 커넥터가 있는 모든 키사이트 로직 분석기에서 사용할 수 있습니다.