이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 5,439,712

일반적인 사양

B4655A FPGA Dynamic Probe Application Software

  • B4655A-011 FPGA Dynamic Probe Application Software, fixed perpetual license
  • R1287A 90 day media replacement warranty

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 5,439,712

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

주요 장점

  • 내부 FPGA 신호에 신속하게 액세스
  • 설계 타이밍을 변경하지 않고 수초 내에 측정
  • 각 디버그 전용 핀에 대해 최대 128개의 내부 신호에 액세스
  • 측정은 상태(동기) 모드 또는 타이밍(비동기) 모드 중 하나일 수 있음

자동 셋업

  • FPGA 설계 툴로부터 신호 이름을 자동으로 가져옴
  • 자동 핀 매핑으로 인해 시간이 절약됨

호환성

내용

B4655A 특징

  • FPGA의 내부 작동에 대한 가시성을 제공. 이제 디버깅에 전용된 각 핀에서 최대 64개의 내부 신호를 관찰할 수 있습니다.
  • 내부 프로브 지점을 몇 초 만에 전환. 이 기능이 없다면 로직 분석기에서 FPGA의 내부 프로브 지점을 이동하는데 많은 시간이 걸립니다. 이제 재컴파일 없이 여러 내부 신호를 쉽게 측정하여 FPGA 타이밍의 일관성을 유지할 수 있습니다.
  • 설계 환경에서 수행한 작업을 활용. FPGA 동적 프로브는 FPGA 설계 툴에서 로직 분석기로 내부 신호 명명을 매핑합니다. 버스 이름과 신호 설정이 자동화되어 실수를 방지하고 시간이 줄어듭니다.
  • 소프트웨어 업데이트 서비스로 1년 노드 잠금 라이센스 포함
  • 16900 시리즈 메인프레임, 1680 시리즈 및 1690 시리즈 로직 분석기와 함께 사용
  • Xilinx Virtex-II Pro 시리즈, Virtex-II 시리즈 및 Spartan-3 시리즈 장치를 프로브합니다.
  • Xilinx ChipScope Pro. 필요 http://www.xilinx.com/ise/verification/chipscope_pro.htm