Key Performance Specifications
- High amplitude accuracy (0.5 dB) and stability (10mdB), Low Polarization dependence (50mdB)
- Wide Wavelength Range (600nm to 1700nm), Highest Wavelength Accuracy (10pm) and Repeatability
- Widest Variability in Resolution Bandwidth (60pm to 10nm) with accurately calibrated filter shapes and excellent dynamic range
Additional features
- Calibrated filter shapes and high accuracy = accurate system characterization.
- Flexible settings let the OSA fit into many applications
- Fast sweep speeds to maximize throughput
Wide Range of Applications
- Single Wavelength Channel Drop
- Fast sweep time due to its high and user selectable sensitivity (down to -90dBm)
- Built-in applications for Passive Component Test, WDM Test, Optical Amplifier Test, Source Test
- Optional built-in wavelength calibrator, white light source, current source, EELED source, multimode input and tunable filter output
키사이트 86146B는 빠른 튜닝 속도, 낮은 삽입 손실 및 재현성이 뛰어난 파장 정확도와 함께 단일 DWDM 채널을 12.5GHz의 좁은 간격까지 드롭시키는 유연성을 제공하는 필터 모드를 갖춘 고성능 벤치탑 광 스펙트럼 분석기입니다.
필터 모드의 또 다른 응용으로 TRC(time-resolved chirp) 측정이 있습니다. DCA에서 단색화 장치의 SMF 기능을 사전 선택자로 사용하여 레이저에서 처프를 측정할 수 있습니다.