이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E2668A InfiniiMax 싱글 엔드 연결 키트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 프로브 1134A 1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브

    • 대역폭: 7 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1134A 1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단] 

    1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1134A 7-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • 애질런트 프로브 1132A 1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브

    • 대역폭: 5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1132A 1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1132A 5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • 애질런트 프로브 1131A 1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1131A 3.5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • 애질런트 프로브 1131A 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 3.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V

  • 54855A 54855A 인피니엄 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종] 

    54855A 인피니엄 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종]

    InfiniiMax 1134A 액티브 프로브와 함께 인피니엄 54855A 오실로스코프를 사용하면 최고 성능의 6GHz end-to-end 측정 시스템이 됩니다.