이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

TS-5410 TS-5410 자동차 기능 테스트 시스템

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • 소프트웨어: TestExec SL 5.1 및 TS-5400 시스템 소프트웨어 5.0
  • 신호 전환: 최대 40 x 4 매트릭스
  • 로드 전환: 최대 40채널 x 8Amp 또는 50채널 x 2Amp
  • 전원: 최대 400W 모듈형 전원 공급기
  • 측정: 6.5 디지트 DMM, 2채널 225 MHz 카운터
  • 자극: 단일 채널 14비트 20 MHz ARB

내용

키사이트 TS-5410 자동차 기능 테스트 시스템은 완전히 통합된 테스트 시스템으로서 계측기 클러스터, 스마트 센서 및 소형 차체 전자 모듈 등 복잡성이 낮은 전자 제어 모듈에 적합하게 설계되었습니다.

키사이트 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.

키사이트의 TestExec SL 소프트웨어를 이용하여 소프트웨어 개발과 테스트 통합을 가속화하는 방법에 대해 알아보십시오.